- Faixa de detecção: 0 até 40
-
Temperatura do fluido
*:
-40
até
125
°C
- Pressão de operação*: 0 até 40 bar
-
Material do corpo
:
1.4404
-
Conexão
:
Rosca
-
Sinais de saída
:
0–10 V | 0–20 mA | 4–20 mA | NPN | PNP
- Conformidades: ATEX | EAC | SIL | UL Recognized
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL Recognized US\/C"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":33,"v":"SIL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":125,"v":"125"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Faixa de detecção: -40 até 150
-
Temperatura do fluido
*:
-40
até
150
°C
- Pressão de operação*: 0 até 160 bar
-
Material do corpo
:
1.4404
-
Conexão
:
Rosca
-
Sinais de saída
:
0–10 V | 4–20 mA | NPN | PNP
- Conformidades: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"Rosca"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":160,"v":"160"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}]}
- Pressão máx. de operação: 6 bar
- Temperatura do fluido: 5 até 60 °C
-
Diâmetros nominais
:
1/4''“ (DN 4) até 1 1/4''“ (DN 25)
-
Conexão
:
Flare | Rosca NPT
-
Material do corpo da válvula
:
PFA | PTFE
- Conformidades: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Rosca NPT"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sem atuador"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}
- Pressão máx. de operação: 6 bar
- Temperatura do fluido: 5 até 60 °C
-
Diâmetros nominais
:
1/4''“ (DN 4) até 1 1/4''“ (DN 25)
-
Conexão
:
Flare | Rosca NPT
-
Material do corpo da válvula
:
PFA | PTFE
- Conformidades: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Rosca NPT"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sem atuador"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}
- Pressão máx. de operação: 6 bar
- Temperatura do fluido: 0 até 60 °C
-
Diâmetros nominais
:
1/4''“ (DN 4) até 1 1/4''“ (DN 25)
-
Conexão
:
Flare | Rosca NPT
-
Material do corpo da válvula
:
PFA | PTFE
- Conformidades: FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":6,"v":"Rosca NPT"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sem atuador"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}