• Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

De GEMÜ membraan code 29 is een eendelige peroxidisch gekoppelde EPDM-membraan die voor het gebruik in industriële toepassingen werd ontwikkeld. De membraan bezit een geringer zetgedrag en slijtage, waardoor hoge schakelcycli en daardoor een langere levensduur mogelijk worden. De GEMÜ EPDM-membraan code 29 is geschikt voor toepassing bij schurende media. De membraan wordt speciaal voor GEMÜ samengesteld en binnen de GEMÜ-groep geproduceerd.

  • Met weefsel versterkt
  • Geringe slijtage en optimaal zetgedrag
  • Hoog geleidingsvermogen door verbeterde positionering van weefselinleg
  • Sterk verminderd plakgedrag (geen aanhechting op de afsluiterzitting) van de membraan door nieuwe materiaalsamenstelling
  • Zeer lange standtijd door goede materiaaleigenschappen
  • Eenvoudige en gedefinieerde montage door gevulkaniseerde schroefdraadpin met geïntegreerde inschroefaanslag
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 100 °C
  • Sterilisatietemperatuur:niet steriliseerbaar
  • Membraanmateriaal:EPDM
  • Membraangroottes:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
  • Vacuüm:tot 70 mbar (absoluut)