GEMÜ Code 29

EPDM-Membrane

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Die GEMÜ Membrane Code 29 ist eine einteilige, peroxidisch vernetzte EPDM-Membrane, die für den Einsatz in industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Die Membrane weist ein geringeres Setzverhalten und Verschleißerscheinungen auf, wodurch hohe Schaltzyklen und dadurch eine erhöhte Lebensdauer ermöglicht werden. Die GEMÜ EPDM-Membrane Code 29 ist für den Einsatz bei abrasiven Medien geeignet. Die Membrane wird speziell für GEMÜ compoundiert und innerhalb der GEMÜ Gruppe gefertigt.

  • Mit Gewebe verstärkt
  • Geringe Verschleißerscheinungen und optimiertes Setzverhalten
  • Hohe Leistungsfähigkeit durch verbesserte Positionierung der Gewebeeinlage
  • Stark vermindertes Klebeverhalten (keine Anhaftungen am Ventilsitz) der Membrane durch neue Material-Compoundierung
  • Sehr hohe Standzeit durch gute Materialeigenschaften
  • Einfache und definierte Montage durch einvulkanisierten Gewindepin mit integriertem Einschraubanschlag
  • Medientemperatur:-10 bis 100 °C
  • Sterilisationstemperatur:nicht sterilisierbar
  • Membranwerkstoff:EPDM
  • Membrangrößen:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
  • Vakuum:bis 70 mbar (absolut)

News zum Produkt

26.09.2019

GEMÜ auf der DIAM & DDM Werkstatt 2019