GEMÜ ダイアフラム Code 29 は,一般産業向けに開発された,1 ピースの過酸化物で架橋した EPDM ダイアフラムです。このダイアフラムは,より優れた組み付け特性を持ち,摩耗も少ないため,頻繁な開閉サイクルでも長寿命です。GEMÜ EPDM ダイアフラム Code 29 は,摩損性の高い流体での使用に適しています。このダイアフラムは GEMÜ 用に特別に合成されたもので,GEMÜ グループ内で製造されています。
- 基布による補強済み
- 摩耗の減少および最適化された 組み付け特性
- 布内張りの位置決めの改善による性能の向上
- 新しい材質のコンパウンド組成によるダイアフラムの粘性の著しい低下(バルブシートへの付着なし)
- 材料特性の向上による極めて長い寿命
- ダイアフラムと一体のねじ込みピンによる簡単な組み付け
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:滅菌処理不可
- ダイアフラム材質:EPDM
- ダイアフラムサイズ:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
- Vacuum:up to 70 mbar (absolute)