GEMÜ 8253

Elektrisch bediende magneetafsluiter

Afzonderlijke varianten met prijs en levertijd in de onlineshop
  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

Het elektromagnetisch bediende "NUL-bar" 2/2-weg magneetafsluiter GEMÜ 8253 is uitgerust met een ventielbehuizing van messing of roestvast staal. Alle onderdelen die met medium in contact komen, zijn vervaardigd van NBR, FPM, EPDM, messing resp. PVDF of roestvast staal. Het ventiel is geschikt voor neutrale media zoals lucht, water en olie.

  • De afsluiter functioneert zonder minimaal drukverschil
  • Hoge doorstroomwaarde
  • Zachtsluitend
  • Voor vacuümtoepassingen geschikt
  • Magneten eenvoudig en zonder gereedschap te vervangen (Click-on®)
  • NPT-schroefdraad beschikbaar
  • Explosiebeveiligde magneten volgens ATEX leverbaar (optioneel)
  • UL- en CSA-toelating beschikbaar
  • Mediumtemperatuur:-10 tot 110 °C
  • Omgevingstemperatuur:-10 tot 50 °C
  • Bedrijfsdruk:0 tot 16 bar
  • Doorlaten:DN 8 tot 50
  • Aansluitmethode:Schroefdraad
  • Aansluitnormen:DIN | ISO | NPT
  • Behuizingsmaterialen:1.4408, precisiegietmateriaal | CW617N, messing
  • Voedingsspanningen:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Conformiteiten:CSA | EAC