![](fileadmin/_processed_/3/0/csm_Edelstahl_d705373c49.png)
Blokken van roestvast staal bestaan uit één of meerdere membraanzittingafsluiters. Als aandrijving kan er tussen handmatige, pneumatische en elektrisch bediende varianten gekozen worden. De afsluiting op de afsluiterzitting gebeurt door een membraan.
Voordeel voor de klant:
- Vereenvoudigde documentatie en validatie (bijv. minder röntgenonderzoeken)
- Ruimtebesparing dankzij compacte bouwwijze
- Optimalisatie van productie- en bedrijfsprocessen
- Knowhow- en kopieerbeveiliging
- Minder montagetijd, vereenvoudigd(e) inbedrijfstelling en onderhoud
- Gereduceerde resp. vereenvoudigde opslag (bijv. fittingen)
- Hogere flexibiliteit en lagere kosten bij het gelijktijdig realiseren van een modulair installatieconcept
- Verhoogde productveiligheid
Algemene productvoordelen:
- Vervaardigd uit één materiaalblok → geen interne lasnaden, minder fittings en minder lasnaden door meerdere afsluiterzittingen in één unit
- Individuele, klantspecifieke configuratie en flexibel design
- Integratie van afsluiter- en M&R-techniek in één unit; geschikt voor modulaire installatieconcepten
- Fabrieksverklaring, testrapport, keuringscertificaat 3.1, keuringscertificaat 3.2 op aanvraag leverbaar
- Ledigings- en dode ruimte-geoptimaliseerde constructie (gering restvolume, gering nat oppervlak, minimale dode ruimte)
- Hoge oppervlaktekwaliteit tot Ra 0,25 μm en EHEDG-gecertificeerd membraanafdichtingssysteem
![](fileadmin/user_upload/340x240_P600M.png)
GEMÜ P600M
De M-blok-membraanafsluiter GEMÜ P600M van roestvast staal bestaat uit een of meerdere membraanzittingafsluiters. Als aandrijving kan er tussen handmatige, pneumatische en elektrisch bediende varianten gekozen worden. De afsluiting op de afsluiterzitting gebeurt door een membraan.
![](fileadmin/user_upload/P500m.png)
GEMÜ P500M
Het afsluiterblok GEMÜ P500M van roestvast staal bestaat uit één of meerdere zittingafsluiters. Deze kunnen met handmatige, pneumatische en elektrische aandrijvingen worden uitgerust. De afsluiting op de afsluiterzitting gebeurt door een klepschotel.
![](fileadmin/_processed_/4/7/csm_expl_P600S_04-03_JL_581e93fba6.png)
Met de meerwegafsluiterblokken van roestvast staal wordt een multifunctionele oplossing geboden voor het mengen, verdelen, legen en aanvoeren van veeleisende media in de farmaceutische, biotechnologie- en levensmiddelensector. De modulaire M-blok-membraanafsluiter is in diverse rvs-materialen en in de doorlaten DN 20 tot DN 25 beschikbaar. Meer varianten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Via het flexibele aansluitsysteem kunnen aan de basisbehuizing geheel naar individuele behoefte zowel aansluitstukken alsook flenzen of clamps aangepast worden. De koppelingen van de afzonderlijke componenten werden op basis van een gestandaardiseerde aseptische verbinding geconstrueerd.
Voordeel voor de klant:
- Onderhoudsarm
- Flexibel design
- Snelle en flexibele montage
- Later uitbreidbaar
Algemene productvoordelen:
- Samenvoeging van meerdere afsluiters en buissecties in één compacte eenheid
- Combineren meerdere functies in één blok: Regelen, doseren, verdelen, etc.
- Besparing op laswerkzaamheden
- Zekerheid van zeer individuele schakel- en stromingswegen
![](fileadmin/user_upload/340x240_P600S.png)
GEMÜ P600S
Het afsluiterblok GEMÜ P600S van roestvast staal bestaat uit een of meerdere membraanzittingafsluiters. De afzonderlijke modules kunnen in willekeurige volgorde gecombineerd worden. Ze zijn uitgerust met de pneumatisch bediende afsluiteraandrijving GEMÜ 9650.
![](fileadmin/_processed_/3/4/csm_3D_M-Block_Kunststoff_b5d11010e0.png)
Nieuwe benadering voor multifunctionele, ruimtebesparende en modulaire installaties. Compacte meerwegafsluiterblokken van kunststof vormen in deze situatie ideale componenten. Ze zijn ruimtebesparend en zijn geschikt voor het uitvoeren van diverse functies. De ervaring die de GEMÜ-ingenieurs en applicatietechnici hebben op gedaan bij het realiseren van duizenden meerwegafsluiterblokken voor de farmaceutische industrie worden nu overgedragen op kunststof afsluiterblokken voor klassieke industriële bereiken.
Voordeel voor de klant:
- Individuele, klantspecifieke configuratie en flexibel design
- Minder montage- en installatietijd
Algemene productvoordelen:
- Zeer compacte bouwwijze / uit één materiaalblok met meerdere afsluiterzittingen vervaardigd
- Minder fittings, lasnaden of lijmplaatsen ➜ minder potentiële lekkageplaatsen
- Gering hold-up-volume, gering nat oppervlak
- Standaardaansluitingen zoals binnendraad, lijmeinden, laseinden, wartelaansluitingen, clamps en flenzen kunnen worden toegepast
➥ Product GEMÜ P600M
De M-blok-membraanafsluiter GEMÜ P600M van kunststof bestaat uit een of meerdere membraanzittingafsluiters. Deze kunnen met handmatige, pneumatische en elektrische aandrijvingen worden uitgerust. De afsluiting op de afsluiterzitting gebeurt door een membraan.
Kenmerken:
- Samenvoeging van meerdere afsluiters en buissecties in één compacte eenheid
- Reductie van de inbouwruimte
- Combineren meerdere functies in één blok: regelen, doseren, verdelen, spoelen, etc.
- Vermindering van de las- en plakposities in de installatie
- Klantindividuele blokconstructie
Bedrijfsdruk | 0 tot 10 bar |
Mediumtemperatuur | -10 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | -10 tot 50 °C |
Doorlaten | DN 6 tot 50 |
Behuizingsvormen | Meerwegbehuizing |
Aansluitnormen | ASME | DIN | ISO |
Materialen behuizing | PVC-U, grijs | PP-H, grijs | PP-H, onbewerkt | PVDF | Peek |
Aansluitingen | Wartelaansluitingen / clamp / aansluitstuk / schroefdraad |
Materialen membraan | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM |
Alleen bij afsluiterblokken van kunststof zijn verschillende functies zoals het mengen, delen, geleiden, legen of aanvoeren van zeer uiteenlopende – ook chemische – vloeistoffen uitgebreid. In samenwerking met klanten uit de chemie en milieutechniek ontstonden daarbij de 'uitbreidbare meerwegafsluiterblokken'.
Het nieuwe concept kan met slechts enkele basisuitvoeringen een groot deel van de varianten afdekken. Binnen enkele seconden en zonder extra leidingwerk, lijm- of laswerkzaamheden kunnen deze basisblokken tot een uitgebreid meerwegafsluiterblok worden samengevoegd. Ook modificaties van de procesinstallatie naderhand bij de exploitant zelf zijn eenvoudig en snel te realiseren.
Voordeel voor de klant:
- Klantspecifiek installatiedesign
- Extreem compacte afsluiteroplossing
- Kortere montagetijden
- systeemintegratie mogelijk, zoals bijv. sensoren
- Meer installatieveiligheid door minder verbindingsplaatsen
- Ook leverbaar met T-aandrijving
Algemene productvoordelen:
- Vervaardigd uit één materiaalblok; standaardmateriaal PVC-U, PP, onbewerkt PP en PVDF, andere materialen op aanvraag
- Standaardaansluitingen zoals binnendraad, lijmeinden, laseinden en wartelaansluitingen kunnen worden toegepast
- Verschillende functies en aanvoer van de meest uiteenlopende vloeistoffen mogelijk
➥ Product GEMÜ P600S
![](fileadmin/_processed_/4/3/csm_2022-07-05_06_42_44-bs_p_022_produktflyer_P600S_de.pdf_-_Gesch%C3%A4ftlich_%E2%80%93_Microsoft%E2%80%8B_Edge_be25f33e47.png)
De M-blok-membraanafsluiter GEMÜ P600S bestaat uit een of meerdere membraanzittingafsluiters. Deze kunnen met handmatige, pneumatische en elektrisch bediende aandrijvingen worden uitgerust.
De afsluiting op de afsluiterzitting gebeurt door een membraan. Door verschillende inlegdelen kunnen de aansluitingen individueel gekozen en verwisseld worden. Het meerwegafsluiterblok GEMÜ P600S van kunststof is verkrijgbaar met de doorlaten DN 8 tot 25. Het is verkrijgbaar met de materialen PP-H en PVC-U. Door een modulaire verbindingsplaats kan het op elk moment uitgebreid worden.
Toepassingsgebieden:
- Chemische techniek
- Industriële waterzuivering
- Oppervlaktetechnologie
- Energie- en milieutechniek
- Machinebouw en verwerkende industrie
- Voedingsmiddelen en dranken
Kenmerken:
- Individueel ontwerp door verwisselbare aansluitingen
- Afsluiterbehuizingen en membranen verkrijgbaar in verschillende materialen
- Samenvoeging van meerdere afsluiters en buissecties in één compacte eenheid
- Reducering van het standvlak
- Combinatie van meerdere functies in één blok
- Vermindering van de las- en plakposities in de installatie
- Onderhoudsarm
Max. bedrijfsdruk | 0 tot 10 bar |
Mediumtemperatuur | 5 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | 5 tot 80 °C |
Doorlaten | DN 8 tot 25 |
Membraangroottes | MG10 en MG25 |
Materialen behuizing | PP-H / PVC-U |
Uitvoeringen aandrijving | Handmatig, pneumatisch, elektrisch bediend |
Aansluitingen | Wartelaansluitingen / aansluitstuk / mof |
![](fileadmin/_processed_/d/a/csm_Kunststoff_hochrein_231a61e65c.png)
De zuiverheid van procesmedia is op veel hightechmarkten in toenemende mate bepalend voor de kwaliteit en opbrengst van de eindproducten. Om fabrikanten op deze markten een ruimtebesparende, flexibele en goedkope oplossing te bieden, worden meerwegafsluiterblokken van ultrareine kunststof toegepast. Op basis van de beproefde PD-technologie kunnen klantspecifieke designs op de kleinste ruimte gerealiseerd worden. De aandrijvingen van deze meerwegblokken baseren op de afsluitertypen GEMÜ C50, C51, C53 en C57 iComLine. Deze zijn door de keuze van het passende materiaal voor veel toepassingsgebieden te gebruiken. Door de mechanische fabricage van de afsluiterbehuizingen zijn afhankelijk van de vereiste afsluiterblokoplossingen met de meest uiteenlopende aansluitingen mogelijk.
Voordeel voor de klant:
- Individuele, klantspecifieke configuratie en flexibel design
- Besparing op installatieruimte
- Minder montage- en installatietijd
Algemene productvoordelen:
- Minder verbindingsplaatsen
- Systeemintegratie mogelijk (bijv. sensoren)
- Hoge levensduur
- Cleanroomproductie conform SEMI F57
➥ GEMÜ PC50 iComLine
De zuiverheid van procesmedia is op veel hightech-markten in toenemende mate bepalend voor de kwaliteit en kwantiteit van de producten. Om fabrikanten op deze markten een ruimtebesparende, flexibele en goedkope oplossing te bieden, worden GEMÜ PC50 iComLine afsluiterblokken van kunststof en roestvast staal toegepast. Door de beproefde PD-technologie en klantspecifieke designs worden diverse functies op de kleinste ruimte gecombineerd. De aandrijvingen van deze meerwegblokken zijn gebaseerd op de afsluitertypen GEMÜ C50, C51, C53 en C57. Deze zijn door de keuze van het passende materiaal voor veel toepassingsgebieden te gebruiken. Door de mechanische fabricage van de afsluiterbehuizingen zijn afhankelijk van de vereiste afsluiterblokoplossingen met de meest uiteenlopende aansluitingen ook in combinaties mogelijk.
Kenmerken:
- Volledige geïntegreerde systeemoplossingen (afsluiterfuncties, fittingen, sensoren, terugslagkleppen, tank-/behuizingswanden), etc.)
- Klantspecifieke afsluiterbehuizingen zijn in alle gangbare kunststof en rvs-materialen mogelijk
- Materialen mediaspecifiek, afgestemd op de behoefte, lage kosten
- Compacte constructie, neemt een geringe ruimte in beslag, logistiek voordeel, reducering van de montagetijd, weinig verbindingsposities, onderhoudsarm, lage kosten
- Voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden te gebruiken (halfgeleiderproductie, farmaceutische industrie, chemie, milieutechniek, machinebouw, batterijproductie, etc.)
- Cleanroomproductie (HP versie), voldoet aan SEMI F 57
Bedrijfsdruk | 0 tot 6 bar |
Mediumtemperatuur | -10 tot 200 °C |
Omgevingstemperatuur | 0 tot 602 °C |
Aansluitgroottes | 1/8" tot 1 1/2" |
Behuizingsvormen | Meerwegbehuizing |
Materialen behuizing | Roestvast staal | PTFE TFM™ | PTFE, geleidend | PP | PVC | PVDF |
Aansluitingen | Wartelaansluiting | clamp | flare | schroefdraad | binnendraad | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar® | Yodogawa Nano Link |
Afdichtingsmaterialen | PTFE TFM™ |