GEMÜ 800

Doorstromingsmeter

  • Beschrijving
  • Kenmerken
  • Technische details

​De doorstromingsmeter GEMÜ 800 werkt volgens het drijverprincipe en is uitgerust met een transparante meetbuis. De op de meetbuis aangebrachte meetschaal is op het betreffende flowmedium afgestemd. Aangespoten V-stroken dienen voor de opname van gewenste waarde-indicators, grenswaarde- en signaleringsinrichtingen.

  • Hoge meetnauwkeurigheid, eenvoudige bediening
  • Goede afleesbaarheid door royale, overzichtelijke schaalverdelingen
  • ATEX-uitvoering optioneel verkrijgbaar
  • Er zijn meer dan 500 standaard- en meer dan 13.000 speciale kanalen beschikbaar, andere schaalverdelingen kunnen op elk moment worden gerealiseerd
  • Corrosiebestendige kunststof onderdelen
  • Registratiebereik vloeistoffen: 0,5 tot 33000 l/h
  • Registratiebereik gassen: 0,2 tot 450 Nm³/h
  • Mediumtemperatuur: -20 tot 120 °C
  • Bedrijfsdruk: 0 tot 15 bar
  • Nominale breedtes: DN 20 tot 65
  • Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Flens | Wartelaansluiting
  • Meetbuismaterialen: PA | PSU | PVC-U
  • Flowmetermaterialen: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
  • Conformiteiten: EAC
Gravel filtration plant and ion exchangers for treatment of waste water from electroplating plants

Gebruik van het product

Gravelfilterinstallatie en ionenwisselaars voor de behandeling van galvanisch afvalwater

De metalen coating van werkstukken en voorwerpen dient meestal als bescherming tegen corrosie of slijtage. Door de coating kunnen echter ook bepaalde functionele eigenschappen worden gerealiseerd, zoals bijv. elektrische geleidbaarheid, of de coating dient voor het realiseren van een optisch aantrekkelijk oppervlak. Voor deze doeleinden worden de werkstukken ondergedompeld in diverse galvanische procesbaden, waarbij de processen kunnen worden onderverdeeld in voorbehandeling, galvanisatie en nabehandeling. In galvaniseerbedrijven worden vaak ionenwisselaars gebruikt om onbehandeld water voor de productie te bewerken of de in het afzonderlijke spoelwater opgeloste inhoudsstoffen te binden en het gereinigde water weer in het proces te brengen. Maar ook tijdens de afvalwaterbehandeling worden ionenwisselaars als laatste reinigingsstap toegepast, voordat het gereinigde afvalwater op de lokale riolering kan worden geloosd.