De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 673 beschikt over een hittebestendig kunststof handwiel en wordt handmatig bediend. Een sluitbegrenzing ter verhoging van de gebruiksduur van het membraan en een optische positieweergave zijn standaard geïntegreerd.
- Hermetische afscheiding tussen medium en aandrijving
- Willekeurige doorstroomrichting en inbouwpositie
- Lange gebruiksduur van de membranen door gepatenteerde sluitbegrenzing (US-Pat. 5 377 956 )
- Afsluiterbehuizing ook verkrijgbaar in meerweguitvoering (M-blok en T-uitvoering) of als reservoirbodem-afvoerbehuizing
- Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur: max. 150 °C
- Omgevingstemperatuur*: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes*: DN 15 tot 50
- Behuizingsvormen:
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal | 1.4435/316L, smeedmateriaal | 1.4539/904L smeed- en massief materiaal
- Membraanmaterialen: EPDM | FKM | PTFE
- Conformiteiten*: 3A | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) nr. 1935/2004 | VO (EU) nr. 10/2011 | Zuurstof
Video bij het product
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6746 Views
Online sinds 16.09.2015
Meer video's
