De 2/2-weg membraanafsluiter GEMÜ 688 beschikt over een tweetraps aandrijving en wordt pneumatisch bediend. De aandrijvingsbehuizing is van roestvast staal, de aansturing vindt plaats via twee onafhankelijk van elkaar functionerende zuigers. Een slagbegrenzer is standaard geïntegreerd.
- Tweestappenaandrijving waarbij naast de volle slag een deelslag variabel ingesteld kan worden
- Zowel snelle OPEN/DICHT-functie alsook precieze doseermogelijkheid van het bedrijfsmedium door aanlopen van de deelslag mogelijk
- Geschikt voor CIP/SIP-toepassingen
- Uitgebreide aanpassingsmogelijkheden van montagecomponenten en accessoires
- Mediumtemperatuur: -10 tot 100 °C
- Sterilisatietemperatuur: max. 150 °C
- Omgevingstemperatuur*: 0 tot 60 °C
- Bedrijfsdruk*: 0 tot 10 bar
- Nominale breedtes*: DN 15 tot 50
- Behuizingsvormen:
- Aansluitmethoden: Aansluitstuk | Clamp | Flens | Schroefdraad
- Aansluitnormen:
- Materialen afsluiterhuis: 1.4408, precisiegietmateriaal | 1.4435 (316L), smeedmateriaal | 1.4435, precisiegietmateriaal
- Membraanmaterialen:
- Conformiteiten*: 3A | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Zuurstof
Bijpassende toebehoren
Video bij het product
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6746 Views
Online sinds 16.09.2015
Meer video's
