Blocos de válvulas multivias
de aço inox

Higiênicos. Compactos. Flexíveis

Os blocos de válvulas multivias de aço inox cobrem uma ampla variedade de aplicações. A função de bloqueio pode ser implementada, dependendo dos requisitos do processo, por meio de um diafragma, diafragma obturador ou vedação de disco.

Funcionalidade reunida
no bloco M de aço inox

Os blocos de válvulas multivias de aço inox oferecem uma solução robusta e compacta para requisitos de processos complexos. Eles combinam várias válvulas e seções de tubos em uma única unidade, permitindo um controle eficiente dos fluxos de meios, ao mesmo tempo em que reduzem a necessidade de espaço. Graças à sua versão em aço inox de alta qualidade, eles são particularmente resistentes à corrosão, à temperatura e à pressão, além de serem higiênicos, ideais para aplicações exigentes na indústria farmacêutica, alimentícia e demais áreas sensíveis. O design asséptico otimizado individualmente minimiza os deadlegs e o volume Hold up, garante uma instalação simples e reduz os pontos potenciais de vazamento.

Bloco de válvulas multivias de aço inox com
tecnologia de diafragma

GEMÜ P600M aço inox

A válvula de diafragma bloco M GEMÜ P600M de aço inox consiste em uma ou mais sedes de válvulas de diafragma. Como atuador, é possível selecionar entre as versões manual, pneumática e motorizada. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um diafragma.

Características principais

  • Necessita de pouco espaço graças à sua construção compacta

  • Projeto individual customizado e design flexível

  • Deadleg reduzido

  • Menos conexões e pontos de solda

  • Diversas funções reunidas em um espaço reduzido

  • Muitas possibilidades de adaptação da tecnologia de medição, de operação e de sistemas de controle e dos acessórios

  • Design com drenagem otimizada

Detalhes técnicos

Temperatura do fluido-10 até 100 °C
Temperatura de esterilização150 °C
Temperatura ambiente0 até 60 °C
Pressão de operação0 até 10 bar
Diâmetros nominaisDN 4 até 150
Formatos do corpoFormatos de corpos multivias
Tipos de conexãoClamp | Flange | Rosca | Bico
Normas de conexãoANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
Materiais do corpo1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435 (BN2), usinado de bloco | 1.4539 (904L), usinado de bloco
Materiais do diafragmaEPDM | PTFE/EPDM
Conformidades3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | USP | VO (CE) n.º 1935/2004

Confiável. Flexível. Personalizável

Seleção de blocos M para uma ampla variedade de aplicações

Graças à nossa experiência de longa data e à estreita cooperação com nossos clientes, desenvolvemos uma tabela de seleção de blocos M que abrange uma ampla variedade de aplicações. Os blocos são flexíveis na posição de montagem. Caso necessário, eles podem ser adaptados individualmente à sua aplicação ou concebidos como um novo bloco.

Download

  • Ficha técnica

    pdf (9 MB) -
    pt

  • Especificações

    pdf (1 MB) -
    pt

  • Manual de instruções

    pdf (9 MB) -
    pt

Encontre a solução adequada de aço inox em quatro etapas

Compreender. Desenvolver. Inserir.

Para que um bloco de válvulas multivias de aço inox não apenas funcione, mas também se encaixe perfeitamente em seu processo, são necessários clareza, substituição e uma linha comum. Em quatro etapas sincronizadas entre si, acompanhamos você desde a primeira consulta até a solução pronta para instalar – transparente, estruturada e em igualdade de condições.

You might also be interested in