Blocos de válvulas multivias de plástico

Resistentes. Flexíveis. Compactos.

Nossos blocos compactos de válvulas multivias de plástico combinam várias funções em uma única peça – eficientes, economizam espaço e são adaptados à sua aplicação. Com base em décadas de experiência na realização de milhares de blocos de válvulas multivias para a indústria farmacêutica, nossos engenheiros transferem esse conhecimento especificamente para soluções de plástico para a área industrial clássica.

Soluções compactas de plástico

Processamos como padrão materiais de alta qualidade, como PVC-U, PP, PP natural e PVDF. Como opção, outros materiais também são possíveis. A fabricação é normalmente feita por usinagem de produtos semiacabados ou completos. Para quantidades maiores, desenvolvemos soluções individuais de moldagem por injeção junto com você. As ferramentas necessárias para isso são produzidas internamente, garantindo assim qualidade, flexibilidade e tempos de resposta curtos ao longo de todo o processo.

Bloco de válvulas multivias com tecnologia de diafragma

GEMÜ P600M plástico

A válvula de diafragma bloco M GEMÜ P600M de plástico consiste em uma ou várias sedes de válvulas de diafragma. Estas podem ser equipadas com atuadores manuais, pneumáticos e elétricos. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um diafragma.

Características principais

  • Reunião de várias válvulas e seções de tubos em uma unidade compacta

  • Redução do espaço de montagem

  • Combinação de várias funções em um bloco: regular, dosar, distribuir, lavar etc.

  • Redução dos pontos de soldagem e de colagem na instalação

  • Construção customizada do bloco

Características técnicas

Temperatura do fluido-10 até 80 °C
Temperatura ambiente -10 até 50 °C
Pressão de operação0 até 10 bar
Diâmetros nominaisDN 6 até 50
Formatos do corpoFormatos de corpos multivias
Tipos de conexãoRosca externa (macho) l Clamp l Rosca l Bico
Normas de conexãoPASME l DIN l ISO
Materiais do corpoPVC-U, cinza l PP-H, cinza l PP-H, natural l PVDF
Materiais do diafragmaEPDM l FKM l NBR l PTFE/EPDM

Download

  • Ficha técnica

    pdf (2 MB) -
    pt

  • Especificações

    pdf (1 MB) -
    pt

  • Manual de instruções

    pdf (4 MB) -
    pt

Encontre o bloco de válvulas multivias de plástico adequado em quatro etapas

Compreender. Desenvolver. Inserir.

Para que um bloco de válvulas multivias de plástico não apenas funcione, mas também se encaixe perfeitamente em seu processo, são necessários clareza, substituição e uma linha comum. Em quatro etapas sincronizadas entre si, acompanhamos você desde a primeira consulta até a solução pronta para instalar – transparente, estruturada e em igualdade de condições.

Isso também pode ser do seu interesse