Blocos de válvulas multivias Single-Use

SEGUROS. FLEXÍVEIS. ORIENTADOS PARA O PROCESSO.

O uso de tecnologias Single-Use tornou-se imprescindível para a tecnologia médica e farmacêutica de hoje. Com o GEMÜ SUMONDO Multiport, a GEMÜ oferece maior flexibilidade, eficácia e segurança nas campanhas de fabricação.

O princípio GEMÜ SUMONDO

Nas soluções GEMÜ Multiport SUMONDO, a unidade do atuador permanece firmemente montada na instalação. Graças ao princípio funcional testado GEMÜ SUMONDO, o fluido fica isolado hermeticamente do atuador. Ao contrário de uma válvula de diafragma bloco M convencional, os dois componentes em contato com o fluido (corpo da válvula e diafragma) são soldados um ao outro. Assim é produzido o componente central, o corpo da válvula Single-Use, que após a utilização é desconectado do atuador e descartado.

Corpo do GEMÜ Multiport SUMONDO

GEMÜ KSUBH SUMONDO / KSUBA SUMONDO (Single-Use)

A tecnologia GEMÜ SUMONDO Multiport traz as vantagens conhecidas das soluções multiportas para o mundo do Single-Use. Aqui, várias sedes de válvulas são realizadas no menor espaço possível, com volume Hold up mínimo e segurança máxima. Ao contrário das válvulas de diafragma bloco M convencionais, os componentes em contato com o fluido, o bloco e o diafragma, são soldados. O processo, que já foi testado com válvulas de diafragma Single-Use GEMÜ SUMONDO, também permite a criação de uma área de fluido hermeticamente separada, o que é essencial para aplicações Single-Use.

  • Bloco M Single-Use de polipropileno (grau médico)

  • Diafragmas de TPE soldados – separação hermética entre fluido e atuador

  • Designs e funções individuais possíveis

  • Operação simples e troca rápida de descartáveis

  • Material do bloco e da membrana mecanicamente estável e irradiável

  • Conformidades para pureza, segurança e estabilidade física e química, bem como fabricação de acordo com as BPF

  • Fornecimento da unidade do atuador com vedação para a instalação

Detalhes técnicos

Temperatura do fluido5 até 40 °C
Temperatura ambiente0 até 40 °C
Pressão de operação0 até 6 bar
Diâmetros nominaisDN 6 até 25
Tipos de conexãoClamp | Bocal da mangueira
Materiais do corpoPP-H, natural
Materiais do diafragmaTPE

Download

  • Ficha técnica PSUA / KSUBA SUMONDO

    pdf (3 MB) -
    pt

  • Manual de instruções PSUA / KSUBA SUMONDO

    pdf (4 MB) -
    pt

  • Especificações

    pdf (1 MB) -
    pt

  • Ficha técnica PSUH / KSUBH SUMONDO

    pdf (2 MB) -
    pt

  • Manual de instruções PSUH / KSUBH SUMONDO

    pdf (4 MB) -
    pt

Encontre a solução adequada em
quatro etapas

Compreender. Desenvolver. Inserir.

Para que uma solução Single-Use não apenas funcione, mas também se encaixe perfeitamente em seu processo, são necessários clareza, substituição e uma linha comum. Em quatro etapas sincronizadas entre si, acompanhamos você da ideia até o conjunto preparado para operação – de forma transparente e em igualdade de condições.

Blocos de válvulas multivias Single-Use

Seguros. Compactos. Bem planejados.

Outros produtos descartáveis

Seguro. Eficiente. Preparado para o futuro

Quando se trata de segurança máxima, por meio da prevenção da contaminação cruzada e de um design eficiente do equipamento, o nosso portfólio de produtos descartáveis é a escolha ideal.

O que faz do trabalho conjunto algo especial

Sua solução, nosso compromisso

Isso também pode ser do seu interesse