A linha de produtos GEMÜ TU inclui mangueiras de PFA padrão e de alta pureza, que são usadas preferencialmente em aplicações com meios ultrapuros e outros produtos químicos.
Principais características
Adequado para fluidos de alta pureza
Versão de alta pureza, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
Muito boa resistência à pressão
Boa resistência de flexão
Alta transparência
Os valores do teste de lixiviação dinâmica estão claramente abaixo do padrão SEMI F57
Detalhes técnicos
Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-70 até 250 °C
Pressão de operação
2 até 20 bar
Tamanhos de tubos
1/4" até 1¼"
Materiais
PFA
Configure facilmente soluções de válvulas
Configurador
Configure seu produto passo a passo de acordo com suas necessidades. Selecione materiais, funções e conexões e obtenha uma solução perfeita para o seu processo. Simples, rápido e confiável.