Válvula borboleta com extremidade do eixo livre feita de metal

GEMÜ K415

Válvula borboleta de aço inoxidável com conexão de rosca fêmea e suporte de eixo padronizado - ideal para tratamento de água, produtos químicos e engenharia de processos.

Válvula de aço inoxidável com vedação macia e montagem central em diâmetros nominais pequenos

Informações sobre o produto

A válvula borboleta cêntrica de sede macia GEMÜ K415, fabricada em aço inoxidável, possui uma extremidade de eixo livre com flange de atuador padronizado conforme ISO5211. Graças aos cantos arredondados e polidos do disco, a válvula borboleta é otimizada para frequentes ciclos de acionamento. O acabamento da válvula borboleta ainda pode ser enobrecido. A válvula borboleta com FDA está disponível como opção. Graças à sua construção modular, a válvula também pode ser fornecida com atuador manual, pneumático ou motorizado.

Principais características

  • Disponível em diâmetros nominais menores
  • Aplicável em aplicações de vácuo e temperaturas baixas
  • Válvula borboleta de alto performance de aço inox ou bronze
  • Corpo compacto e estável
Válvula borboleta de aço inoxidável com conexão de rosca fêmea e suporte de eixo padronizado - ideal para tratamento de água, produtos químicos e engenharia de processos.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-20 até 160 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 50
Tipos de conexões
Bico
Clamp
Rosca
Normas de conexão
ASME
DIN
EN
ISO
SMS
Materiais do corpo
1.4408 (CF8M), material de fundição de revestimento
Materiais da sede
EPDM
FKM
Silicone
Materiais do disco
1.4408, material de aço inox microfundido
Conformidades
EAC
FDA
Proteção contra explosão

Downloads

8 Resultados
  • Betriebsanleitung-K415-de-gb-gemue

    pdf (5 MB) -
    DE/EN

  • Datenblatt-K415-de-gemue

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung-K415-fr-gemue

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Datenblatt-K415-fr-gemue

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Produktzertifikat ATEX_butterfly_valve_manual_+_bareshaft

    pdf (193 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung-K415-gb-gemue

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung-K415-de-gemue

    pdf (4 MB) -
    DE

Serviços adequados