Válvula de diafragma pneumática de 2/2 vias feita de plástico de alta pureza

GEMÜ C60 CleanStar

Válvula de diafragma pneumática feita de plástico de alta pureza com conexões de grampo - ideal para a indústria de semicondutores, engenharia de processos químicos e tratamento de água.

Válvula com alta resistência química para os mais altos padrões de pureza

Informações sobre o produto

A válvula de diafragma de 2/2 vias GEMÜ C60 CleanStar® de alta pureza tem um atuador de pistão de plástico e é operada pneumaticamente. Um limitador de curso (exceto para AG 4) e um indicador visual de posição são integrados como padrão. Todas as partes úmidas são feitas de PFA ou PTFE. Essa versão de alta pureza da série CleanStar® atende aos mais altos padrões de pureza e tem alta resistência química. Ele também pode ser usado com altas temperaturas de mídia. Portanto, ele é usado com muita frequência no nível de fornecimento e distribuição das fábricas de semicondutores.

Principais características

  • Todas as partes úmidas são feitas de PFA ou PTFE
  • Alta taxa de fluxo com roteamento de mídia de baixo estresse
  • Sentido de fluxo opcional
  • Longa vida útil com base em resultados de testes e experiência de campo
  • Adequadas para fluidos agressivos
  • Versão opcional com porca de união ECTFE e/ou com molas de compressão revestidas com PFA
  • Também pode ser fornecida como válvula em T
  • Produção em sala limpa, em conformidade com a norma SEMI F57
Válvula de diafragma pneumática feita de plástico de alta pureza com conexões de grampo - ideal para a indústria de semicondutores, engenharia de processos químicos e tratamento de água.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 150 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 6 bar
Diâmetros nominais
DN 4 até 50
Formas do corpo
Carroceria em V
Corpo de duas vias
Corpo em T
Tipos de conexões
Bico
Flare
Flare SpaceSaver
Nexus Connect® soldado
Nexus Connect® SpaceSaver
PrimeLock®
PrimeLock® SpaceSaver
Rosca externa (macho)
Super 300 Type Pillar® SpaceSaver
Normas de conexão
DIN
Materiais do corpo da válvula
PFA
PP-R, natural
PVDF
Materiais do diafragma
PTFE/EPDM
Conformidades
EAC
FDA
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

32 Resultados
  • Beiblatt / Supplement GEMÜ C60, C67 ECTFE-Mutter

    pdf (210 KB) -
    DE/EN

  • Certificat du produit FDA, REACH - GEMÜ CleanStar PFA Code 30

    pdf (88 KB) -
    FR

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ C60

    pdf (3 MB) -
    DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Notice de montage GEMÜ C12A, C60

    pdf (870 KB) -
    FR

  • Assembly instructions GEMÜ C12A, C60

    pdf (870 KB) -
    EN

  • Produktzertifikat FDA, REACH - GEMÜ TubeStar

    pdf (108 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ C60

    pdf (7 MB) -
    DE

  • Product certificate FDA, REACH - GEMÜ TubeStar

    pdf (134 KB) -
    EN

  • Montageanleitung GEMÜ C12A, C60

    pdf (859 KB) -
    DE

  • Product certificate FDA, REACH - GEMÜ Code 5A CleanStar

    pdf (89 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ C60

    pdf (9 MB) -
    DE/EN

Serviços adequados