Válvula pneumática de esfera metálica de 2/2 vias

GEMÜ B4F

Válvula de esfera de aço inoxidável operada pneumaticamente com conexão de flange e indicador de posição - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Válvula de esfera flangeada com aprovação Fire Safe

Informações sobre o produto

A válvula de esfera metálica de duas peças e 2/2 vias GEMÜ B4F é acionada pneumaticamente. A junta da sede é feita de PTFE reforçado com fibra de vidro.

Principais características

  • Segurança contra incêndio API 607 e DIN EN ISO 10497
  • Adequado para aplicações químicas
  • Unidade antiestática
  • Tempos de operação ajustáveis de forma variável
  • De baixa manutenção e vedação por veio confiável
  • Comprimento total padronizado do FTF de acordo com a EN 558 Série 27
Válvula de esfera de aço inoxidável operada pneumaticamente com conexão de flange e indicador de posição - ideal para os setores químico, farmacêutico e alimentício.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-40 até 220 °C
Temperatura ambiente
-40 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 40 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 200
Formas do corpo
Corpo de duas vias
Formas da esfera
Esfera de regulagem
Esfera padrão, furo completo
Tipos de conexões
Flange
Normas de conexão
ASME
DIN
EN
Materiais do corpo da válvula
1.4408, material de fundição de revestimento
Vedações
PTFE, reforçado
Conformidades
ATEX
EAC
FireSafe
FMEDA
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Downloads

7 Resultados
  • Datenblatt GEMÜ B4F

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ B4F

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ B4F

    pdf (8 MB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ B4F

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Notice d_utilisation GEMÜ B4F

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Betriebsanleitung GEMÜ B4F

    pdf (4 MB) -
    DE

  • Fiche technique GEMÜ B4F

    pdf (5 MB) -
    FR

Serviços adequados