Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula manual de recipiente de 2/2 vias com corpo metálico

GEMÜ 643

Válvula de diafragma manual GEMÜ com corpo de aço inoxidável e entrada em forma de funil - ideal para meios em pó, granulados ou pastosos em aplicações industriais.

Válvula com atuador angular manual e volante de plástico

Informações sobre o produto

A válvula de saída inferior de 2/2 vias GEMÜ 643 possui um atuador angular manual com um volante de plástico. A válvula vem equipada de série com um indicador ótico de posição integrado. O corpo da válvula de aço inox foi usinado de uma única peça (monobloco, nenhuma versão soldada). A peça intermediária de metal e o castelo do atuador são de aço inox.

Principais características

  • Construção compacta
  • Atuador giratório a 360°
  • Possibilidade de montagem duma haste prolongada para o volante do lado do usuário
  • Queimaduras e lesões a altas temperaturas de operação são evitadas graças ao volante de plástico a prova de calor
Válvula de diafragma manual GEMÜ com corpo de aço inoxidável e entrada em forma de funil - ideal para meios em pó, granulados ou pastosos em aplicações industriais.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 100 °C
Temperatura de esterilização
máx. 150 °C
Temperatura ambiente
0 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 15 até 40
Formas do corpo
Corpo para válvulas fundo de tanque
Tipos de conexões
Bico
Normas de conexão
ANSI
ASME
DIN
EN
ISO
SMS
Materiais do corpo da válvula
1.4435 (BN2), material de forjamento
1.4435 (F316L), material de forjamento
Materiais do diafragma
EPDM
PTFE/EPDM
Conformidades
BSE/TSE
CRN
Diretiva de Equipamentos sob Pressão
EAC
FDA
Proteção contra explosão
Regulamento (UE) nº 1935/2004
TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
USP

Downloads

5 Resultados
  • Operating instructions GEMÜ 643

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Data sheet GEMÜ 643

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Declaration of Conformity - GEMÜ product collection

    pdf (104 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 643 (US)

    pdf (881 KB) -
    EN

  • Product certificate passivated - Electropolished GEMÜ valve body collection

    pdf (37 KB) -
    EN

Serviços adequados