Selecione a filial e o idioma

Selecione o idioma

Serviço de vendas interno

Para todas as questões relacionadas com vendas:

Tel.: +55 41 3382 2425

Entrar em contato

Linha de atendimento

Para todas as questões pós-venda:

Tel.: +49 7940 123 450

Contate a linha de atendimento

Válvula globo de diafragma de 2/2 vias com tecnologia PD

GEMÜ 567 BioStar control

Válvulas globo de diafragma de aço inoxidável com acionamento pneumático, eletromotriz e manual para processos estéreis nos setores alimentício e farmacêutico.

Válvula globo de diafragma de 2/2 vias com tecnologia PD Válvula globo de diafragma asséptica para aplicações de controle complexas

Informações sobre o produto

A válvula globo de diafragma de 2/2 vias de controle GGEMÜ 567 BioStar é uma válvula de controle asséptico projetada para aplicações exigentes. São possíveis vazões de 80 l/h a 6 l/h, dependendo da versão. O princípio de vedação da válvula se baseia na tecnologia de diafragma obturador da GEMÜ. Todas as peças do atuador (exceto os elementos de vedação) são de aço inox. Estão à disposição atuadores motorizados, manuais e pneumáticos.Os atuadores elétricos motorizados podem ser selecionados entre duas variantes, GEMÜ eSyDrive e GEMÜ servoDrive, dependendo da aplicação. O atuador GEMÜ 567 eSyDrive pode ser utilizado como controlador de processo ou de posição. E o atuador GEMÜ 567 servoDrive é adequado para processos de controle em tempo real.

Principais características

  • Separação hermética do acionamento do fluido através da tecnologia GEMÜ PD para aplicações na indústria farmacêutica e alimentícia
  • Disponível com acionamentos manuais, elétricos e pneumáticos
  • Vazões de aproximadamente 2 l/h a 63.000 l/h, reguláveis com precisão de acordo com a versão e o processo
  • Comportamento de aderência do diafragma fortemente reduzido (sem aderência à sede da válvula)
  • Em conformidade com a FDA de série e adequado para contato com alimentos, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1935/2004
  • Disponível opcionalmente com versão para oxigênio e ATEX
  • Integrável no bloco de válvulas multivias GEMÜ P500M
Válvulas globo de diafragma de aço inoxidável com acionamento pneumático, eletromotriz e manual para processos estéreis nos setores alimentício e farmacêutico.

Detalhes técnicos

Parâmetros
Valor
Temperatura do fluido
-10 até 160 °C
Temperatura ambiente
-10 até 60 °C
Pressão de operação
0 até 10 bar
Diâmetros nominais
DN 8 até 65
Materiais do corpo da válvula
1.4435 (316L), usinado de bloco
Conformidades
3A
BSE/TSE
EAC
FDA
Oxigênio
Regulamento (UE) nº 10/2011
Regulamento (UE) nº 1935/2004
Regulamento (UE) nº 2023/2006
USP

Downloads

25 Resultados
  • Product certificate 3A - GEMÜ 567, F40, F60

    pdf (310 KB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 567

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Product brochure Stainless steel control valve GEMÜ 567 BioStar control

    pdf (424 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 567 servoDrive

    pdf (4 MB) -
    EN

  • Product certificate Latexfrei - GEMÜ 567

    pdf (21 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate O3 - GEMÜ 567

    pdf (2 MB) -
    DE/EN

  • Datasheet GEMÜ 567

    pdf (5 MB) -
    EN

  • Operating instructions GEMÜ 549, 539, 649, 343 eSy-Web

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ 567 P

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Product brochure Precise control and fast filling

    pdf (439 KB) -
    EN

  • Product brochure Motorized diaphragm, globe and diaphragm globe valves

    pdf (1 MB) -
    EN

Serviços adequados