Este Website usa cookies.

Para as nossas Websites e nossa loja Online usamos cookies tecnicamente necessários, e cookies que necessitamos para podermos processar as suas consultas. Além desses, usamos os chamados tracking-cookies. Com ajuda destes, podemos otimizar nossa apresentação Online e assim, oferecer-lhe ainda mais emoções na sua utilização.

Demais informações poderá encontrar na nossa Declaração de proteção de dados. Declaração de proteção de dados

Cookies funcionais

Estes cookies são essenciais para se poder utilizar todas as funções dos Websites da GEMÜ, e portanto, são pré-configurados não podendo ser desativados. Se necessário, poderá contornar isto, mudando as configurações no seu browser.

Cookies de análise do Web

Aqui poderá decidir, se um determinado cookie de análise do Web poderá ser guardado no seu browser para possibilitar ao operador do Website a registrar e analisar diversos dados de estatística. Caso concorda com esta opção, clique no seguinte Link para guardar o cookie Piwik de desativação no seu Browser.

De momento, a GEMÜ não tem a possibilidade de oferecer configurações para vários browseres ou que abrangem as contas dos usuários. Além disso, e consoante suas configurações de segurança no browser, tem a possibilidade de definir a que os cookies autorizados pela GEMÜ sejam deletados quando fechar o browser, não estando mais disponíveis na próxima sessão no site. Assim que fechar ou mudar o browser, ou quando usar vários computadores, deverá proceder a algumas adaptações ou, se necessário, definir novamente.

Butterfly valve for controlling corrosive media: GEMÜ 490

Butterfly valve for controlling corrosive media: GEMÜ 490

Over the last few years, GEMÜ has further developed and expanded its "butterfly valve" product range. This has included the launch of the GEMÜ 490 – a metal butterfly valve with plastic liner and disc. The butterfly valve is already fitted with a TFM liner and PFA-encapsulated stainless steel disc as standard. TFM® is a further developed version of classic polytetrafluoroethylene (PTFE), whereby the tremendous properties of PTFE have been improved even further. The design of the butterfly valve, in particular the liner, shaft seal and backing, has been optimised with respect to actuation torques and increased tightness. The butterfly valve can be used with smaller actuators, which reduces purchase and operating costs. Thanks to its construction, it can also be used in potentially explosive areas. The butterfly valve is also suitable for use in temperatures up to 200 °C and has been approved in accordance with the TA Luft (German Clean Air Act) standard. For example, the GEMÜ 490 butterfly valve is used in the chemical industry, in mining, in metal extraction and the metallurgical and steel industries, as well as in the treatment of highly corrosive waste water and in the treatment and distribution of ultra pure water in pharmaceutical plants and in the semiconductor industry. Features, technical data and other information are explained in the product animation using sectional views.