Этот веб-сайт использует куки-файлы.

Для наших веб-сайтов и интернет-магазина мы используем куки-файлы, которые необходимы для их работы, и куки-файлы, которые требуются нам, чтобы обрабатывать ваши запросы. Дополнительно мы используем так называемые отслеживающие куки-файлы. С их помощью мы можем оптимизировать представляемую информацию и предлагать вам более подходящий контент. ...

Дополнительную информацию можно найти в нашем заявлении о конфиденциальности. Заявление о конфиденциальности

Функциональные куки-файлы

Эти куки-файлы необходимы для получения доступа ко всем функциям веб-сайтов GEMÜ и поэтому настраиваются по умолчанию и не могут быть отключены. В случае необходимости это можно обойти, изменив настройки в вашем браузере.

Куки-файлы системы веб-аналитики

Вы можете определить, должен ли быть сохранен в вашем браузере определенный куки-файл системы веб-аналитики, позволяющий оператору веб-сайта осуществлять сбор и анализ различных статистических данных. Если вы отказываетесь от этой функции, щелкните по следующей ссылке для сохранения в браузере куки для деактивации Piwik.

На данный момент GEMÜ, к сожалению, не может обеспечить сохранение настроек для нескольких браузеров или учетных записей пользователей. Также существует вероятность того, что, в зависимости от настроек безопасности в браузере, куки-файлы GEMÜ при закрытии браузера будут удалены и, таким образом, станут недоступными в следующем сеансе. Если вы закрываете браузер, переходите на другой браузер или используете несколько компьютеров, некоторые настройки вам придется выполнить заново.

Butterfly valve for controlling corrosive media: GEMÜ 490

Butterfly valve for controlling corrosive media: GEMÜ 490

Over the last few years, GEMÜ has further developed and expanded its "butterfly valve" product range. This has included the launch of the GEMÜ 490 – a metal butterfly valve with plastic liner and disc. The butterfly valve is already fitted with a TFM liner and PFA-encapsulated stainless steel disc as standard. TFM® is a further developed version of classic polytetrafluoroethylene (PTFE), whereby the tremendous properties of PTFE have been improved even further. The design of the butterfly valve, in particular the liner, shaft seal and backing, has been optimised with respect to actuation torques and increased tightness. The butterfly valve can be used with smaller actuators, which reduces purchase and operating costs. Thanks to its construction, it can also be used in potentially explosive areas. The butterfly valve is also suitable for use in temperatures up to 200 °C and has been approved in accordance with the TA Luft (German Clean Air Act) standard. For example, the GEMÜ 490 butterfly valve is used in the chemical industry, in mining, in metal extraction and the metallurgical and steel industries, as well as in the treatment of highly corrosive waste water and in the treatment and distribution of ultra pure water in pharmaceutical plants and in the semiconductor industry. Features, technical data and other information are explained in the product animation using sectional views.