Denne webside anvender cookies.

På vores websider og i vores online-shop anvender vi teknisk nødvendige cookies samt cookies, som er nødvendige for, at vi kan håndtere dine forespørgsler. Desuden anvender vi såkaldte sporingscookies. Med din hjælp kan vi optimere vores online-optræden og dermed tilbyde dig en bedre brugeroplevelse. ...

Ved accept af Gemüs cookie politik modtager vi dit samtykke til behandling af person data på vegne af Leadenhancer Sweden AB ("Leadenhancer").

Yderligere informationer finder du i vores erklæring om beskyttelse af oplysninger. Beskyttelse af personlige oplysninger

Funktionelle cookies

Disse cookies er absolut nødvendige for at kunne benytte alle funktioner på GEMÜ's websider, og de er derfor forindstillet og kan ikke deaktiveres. Du kan evt. omgå dette ved at ændre indstillingerne i din browser.

Webanalyse-cookies

Du kan her selv bestemme, om der må gemmes en entydig webanalyse-cookie i din browser, så operatøren af websiden kan hente og analysere forskellige statistiske data. Hvis du ikke ønsker at give tilladelse hertil, skal du klikke på følgende link for at gemme Piwik-deaktiverings-cookien i din browser.

I øjeblikket har GEMÜ desværre ikke mulighed for at gemme indstillinger for flere browsere eller overgribende over brugerkonti. Desuden er det muligt, afhængigt af dine sikkerhedsindstillinger i browseren, at de af GEMÜ indstillede cookies kasseres ved lukning af browseren og således ikke mere er til rådighed i din næste session. Hvis du lukker browseren eller skifter browser, eller hvis du bruger flere pc'er, skal nogle tilpasninger evt. foretages på ny.

Butterfly valve for controlling corrosive media: GEMÜ 490

Butterfly valve for controlling corrosive media: GEMÜ 490

Over the last few years, GEMÜ has further developed and expanded its "butterfly valve" product range. This has included the launch of the GEMÜ 490 – a metal butterfly valve with plastic liner and disc. The butterfly valve is already fitted with a TFM liner and PFA-encapsulated stainless steel disc as standard. TFM® is a further developed version of classic polytetrafluoroethylene (PTFE), whereby the tremendous properties of PTFE have been improved even further. The design of the butterfly valve, in particular the liner, shaft seal and backing, has been optimised with respect to actuation torques and increased tightness. The butterfly valve can be used with smaller actuators, which reduces purchase and operating costs. Thanks to its construction, it can also be used in potentially explosive areas. The butterfly valve is also suitable for use in temperatures up to 200 °C and has been approved in accordance with the TA Luft (German Clean Air Act) standard. For example, the GEMÜ 490 butterfly valve is used in the chemical industry, in mining, in metal extraction and the metallurgical and steel industries, as well as in the treatment of highly corrosive waste water and in the treatment and distribution of ultra pure water in pharmaceutical plants and in the semiconductor industry. Features, technical data and other information are explained in the product animation using sectional views.