- Empresa
- Produtos
- Tecnologia de válvulas
- Válvulas borboleta
- CONEXO - Válvulas com RFID
- Válvulas de controle de pressão
- Conexões e tubulações
- Válvulas de esfera
- Válvulas solenoides
- Válvulas elétricas
- Válvulas de bloco multivias
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas globo de diafragma
- Válvulas de controle
- Válvulas de retenção
- Válvulas globo
- Válvulas Single-Use
- Atuadores
- Válvulas piloto
- Válvulas de saída do fundo e do reservatório
- Acessórios Tecnologia de válvulas
- Conhecimentos sobre válvulas
- Sistemas de medição e controle
- Soluções customizadas
- Válvulas de descarga e fundo de tanque
- Válvula de diafragma GEMÜ com revestimento interno
- app
- Etiqueta digital para produtos GEMÜ
- GEMÜ Systems
- Componentes para a indústria médica
- Componentes RTS
- Válvulas de blocos multivias GEMÜ
- Sistemas de Amostragem
- Pulsationsdämpfer
- Configuração da válvula
- Soluções Single-Use
- Sistemas médicos
- LEAP INTO THE FUTURE
- Aplicações
- Download
- Serviços
- Notícias
- Contatos
- Home
- Produtos
- Tecnologia de válvulas
- Válvulas borboleta
- CONEXO - Válvulas com RFID
- Válvulas de controle de pressão
- Conexões e tubulações
- Válvulas de esfera
- Válvulas solenoides
- Válvulas elétricas
- Válvulas de bloco multivias
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas globo de diafragma
- Válvulas de controle
- Válvulas de retenção
- Válvulas globo
- Válvulas Single-Use
- Atuadores
- Válvulas piloto
- Válvulas de saída do fundo e do reservatório
- Acessórios Tecnologia de válvulas
- Diafragmas
- Diafragma código 2
- Diafragma código 3A
- Diafragma código 4
- Diafragma código 4A
- Diafragma PTFE / EPDM Code 5M
- Diafragma PTFE/FK Code 5T
- Diafragma PTFE/EPDM Code 5Q
- Diafragma código 8
- Diafragma código 13
- Diafragma código 17
- Diafragma código 19
- Diafragma código 28
- Diafragma código 29
- Diafragma código 54
- Diafragma código 71
- Informações geraisPara processos estéreis e higiênicosPara fluidos abrasivos e contaminadosDiafragmas de substituição
Qualidade comprovada GEMÜ para todos os processos estéreis e industriais
A GEMÜ fabrica, monta e fornece diafragmas para as válvulas de diafragma de passagem reta e válvulas de diafragma angular.
Para todos os diafragmas originais da GEMÜ se aplica:
- fabricação e controle de qualidade conforme o elevado padrão GEMÜ
- Composto especial de acordo com a especificação original da GEMÜ e Compostos com desenvolvimento próprio
- Ensaio em nossas próprias bancadas de testes, de acordo com os requerimentos do setor farmacêutico, entre outros.
- Produção no grupo GEMÜ ou por fornecedores certificados, com longas parcerias
Para processos estéreis e higiênicos: Sistema de vedação
Há três décadas a GEMÜ desenvolve seu sistema de vedação para válvulas de diafragma angulares até DN100. Um rebordo de vedação por toda a circunferência do corpo da válvula garante uma vedação estanque para o exterior. Deste modo reduz-se o gap do anel entre o diafragma e o corpo da válvula, e assim, este sistema de vedação é especialmente adequado para aplicações na indústria farmacêutica, de biotecnologia e de cosméticos.
Materiais disponíveis: EPDM, PTFE (uma melhor composição do que o padrão industrial)/EPDM; demais materiais conforme área de aplicação.Rastreabilidade dos diafragmas da GEMÜ
Os diafragmas da GEMÜ para as válvulas de diafragma de passagem angular podem ser pedidos em embalagens individuais e com certificado de inspeção, para poderem então ser rastreados. Por meio do nosso sistema GEMÜ CONEXO, disponibilizamos também uma identificação cativa - mesmo após a retirada da embalagem ou do estoque. Os respectivos diafragmas são equipados com um chip RFID. Além disso, há a necessidade de uma infraestrutura de TI que consista em uma solução de software móvel e uma estacionária. A serialização permite que os componentes possam ser rastreados de maneira exclusiva e identificados em qualquer momento no sistema usando um leitor de RFID.
Diafragmas de substituição da GEMÜ
para processos assépticos e industriais
Diafragmas são peças de desgaste. Assim sendo, deverão ser inspecionados regularmente e substituídos, caso contrario pode ocorrer um mau funcionamento ocasionando situações de perigo.
Determinação dos ciclos de manutenção
Os intervalos de manutenção para o controle e a substituição dos diafragmas dependem da sua aplicação. Para se determinar o intervalo de manutenção adequado, deverá ser verificado o histórico de manutenções e a demanda de esterilizações, processos de limpeza ou ciclos de acionamento. O tipo do fluido também deverá ser observado. No caso de fluidos de operação viscosos ou abrasivos, o intervalo de manutenção é bem mais curto em comparação a líquidos neutros, por exemplo.
Estoque
Quando não for possível documentar devidamente o intervalo de manutenção ou o diafragma tem de ser substituído apenas depois de constatado um vazamento, é bom manter um estoque para poder reagir a tempo. Contudo você deverá considerar de que os componentes de elastômeros apresentam um prazo de validade máximo recomendado para estoque e operação. No caso dos diafragmas GEMÜ, este prazo é de 1 a 6 anos – com armazenagem adequada.
Ciclos de encomenda
Utilizando nossa experiência, recomenda-se manter uma pequena área para estoque de peças de uso frequente e, no caso de instalações com uma quantidade de válvulas de diafragma relativamente grande providenciar uma encomenda contínua. Neste caso, você receberá automaticamente um fornecimento posterior de diafragmas num período de tempo determinado por você.
Pedido
Diafragmas para substituição poderão ser pedidos como itens avulsos. Devido ao processo de rastreabilidade, principalmente no caso de processos higiênicos oferecemos a opção de solicitar a embalagem e a identificação individual dos diafragmas, assim como, de fornecer o certificado de inspeção correspondente.
Para as válvulas de diafragma assépticas de metal, elaboramos uma tabela correspondente com números de pedido para diafragmas de substituição.
Para as válvulas de diafragma de metal e/ou de plástico industriais, assim como, para as válvulas de diafragma de alta pureza de plástico, favor dirigir-se a sua pessoa de contato porque, existem muito mais tipos ou, dependendo do produto, outros versões estão disponíveis.
Os diafragmas GEMÜ foram desenvolvidos testados e liberados para a utilização com corpos de válvula GEMÜ. Portanto, não recomendamos a utilização de diafragmas de outros fabricantes nos corpos de válvula GEMÜ. Se contudo, forem utilizados diafragmas de outros fabricantes não assumimos qualquer responsabilidade.
- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização:max. 150
- Material do diafragma:EPDM
- Tamanhos do diafragma:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | USP
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"Resistente ao oz\u00f4nio"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
- Material do diafragma:EPDM
- Tamanhos do diafragma:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"Resistente ao oz\u00f4nio"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
- Material do diafragma:EPDM
- Tamanhos do diafragma:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"Resistente ao oz\u00f4nio"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Material do diafragma:NBR
- Tamanhos do diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Vácuo:até 70 mbar (absolutos)
- Temperatura do fluido:até °F
- Material do diafragma:NBR
- Tamanhos do diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Temperatura do fluido:até °F
- Temperatura de esterilização:
- Material do diafragma:NBR
- Tamanhos do diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":5,"v":"5"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 85 °C
- Temperatura de esterilização:
- Material do diafragma:EPDM
- Tamanhos do diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Vácuo:até 70 mbar (absolutos)
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":50,"v":"UBA-ELL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":85,"v":"85"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização:não esterilizável
- Material do diafragma:EPDM
- Tamanhos do diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
- Vácuo:até 70 mbar (absolutos)
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização:max. 150
- Material do diafragma:EPDM
- Tamanhos do diafragma:8
- Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | USP
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"Resistente ao oz\u00f4nio"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 90 °C
- Material do diafragma:FKM
- Tamanhos do diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 90 °C
- Material do diafragma:FKM
- Tamanhos do diafragma:8
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
- Materiais do diafragma:PTFE/EPDM
- Tamanhos do diafragma:8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Conformidades:BSE/TSE | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"Resistente ao oz\u00f4nio"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Temperatura de esterilização:máx. 150 °C
- Materiais do diafragma:PTFE/EPDM
- Tamanhos do diafragma:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Conformidades:BSE/TSE | EHEDG | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Resistente ao ozônio | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft (especifica\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica alem\u00e3 de qualidade do ar)"},{"i":3,"v":"Oxig\u00eanio"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 10\/2011"},{"i":20,"v":"Regulamento (UE) n\u00ba 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"Resistente ao oz\u00f4nio"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Material do diafragma:PTFE / FKM
- Tamanhos do diafragma:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura do fluido:-20 até 100 °C
- Material do diafragma:PTFE/PVDF/EPDM
- Tamanhos do diafragma:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Vácuo:até 70 mbar (absolutos)
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
- Material do diafragma:CR
- Tamanhos do diafragma:25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
- Vácuo:até 70 mbar (absolutos)
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":5,"v":"5"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}