Por favor, participe primeiro do treinamento SM1001D para manutenção e substituição de peças sobressalentes e de desgaste para válvulas de diafragma.
Datas para as aulas em alemão ou inglês
ou conforme combinação.
Outros idiomas sob consulta.
Com o encadeamento do estudo teórico e prático em geral aumenta a capacidade de memorização de passos de trabalho e ciclos de operação. Por isso, tratando-se do tema Substituição do diafragma, os participantes no treinamento de serviços GEMÜ, após uma introdução teórica, ainda obtém treinamentos diretos junto aos produtos. Em seguida, é possível participar do treinamento VR, que no treinamento orientado ao processo das sequências de movimentação, possibilita um aprofundamento do conhecimento obtido.
A formação complementar ou seja, o treinamento, é passado como método de jogo ao participante, e mesmo assim, é aplicável corretamente ao trabalho diário comum. Por meio dos elementos de Gamification podem ser criados outros incentivos de ensino e assim, o estudo se torna uma verdadeira aventura.
Todos os treinamentos VR são acompanhados por treinadores técnicos com longos anos de prática no setor, e que também realizam os treinamentos com orientação prática da substituição do diafragma.
Produção correta conforme GMP, otimização de intervalos de manutenção ou encomendas rápidas de peças de desgaste: a tecnologia RFID oferece novas possibilidades digitais de identificar componentes da instalação e de arquivar, memorizar e processar eletronicamente as correspondentes informações.
No treinamento VR há um próprio módulo para simulação do tratamento / da operação com esta tecnologia, ou seja, com o sistema de manutenção CONEXO. Aqui, os participantes aprendem o tratamento com o RFID-Reader / Pen e a App no Tablet, e aprofundam a sequência dos passos de manutenção. Assim, entre outros, será examinado o diafragma, e a sua condição avaliada na App. Estas informações são transmitidas em tempo real ao gerenciamento central, podendo ser utilizadas como base para a determinação das próximas manutenções.
Atualmente os treinamentos VR já podem ser realizados em vários países, por exemplo, nas localidades da Alemanha, França e Áustria; ou como forma de treinamentos Inhouse com o equipamento VR diretamente junto ao cliente. Uma outra opção é o encadeamento virtual entre as localidades. Existe a possibilidade de se "encontrar" numa sala virtual "Cyber-Classroomcom" nas filiais que possuem uma VR, para, por exemplo, discutir sobre certos temas, ou para explicar e apresentar produtos. Isto permite um estilo de trabalho moderno e econômico.