GEMÜ Code 29

Diafragma EPDM

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

O diafragma GEMÜcódigo 29 é um diafragma EPDM de peça única, peroxidicamente reticulado, desenvolvido para a utilização nas aplicações industriais. Este diafragma apresenta uma forma de assentamento reduzida e menores desgastes, no que possibilita maiores ciclos de acionamento e consequentemente, uma vida útil mais longa. O diafragma EPDM GEMÜcódigo 29 é adequado para o uso em fluidos abrasivos. O diafragma é combinado especialmente para a GEMÜ e produzido dentro do Grupo GEMÜ.

  • Reforçado com tecido
  • Menos desgastes e forma de assentamento otimizada
  • Elevadas capacidades de desempenho graças ao posicionamento melhorado do reforço de tecido
  • Comportamento de adesão muito reduzido (sem acumulações na sede da válvula) dos diafragmas graças à uma nova combinação de material
  • Período de aplicação muito elevado graças às boas propriedades do material
  • Montagem simples e definida devido ao pino roscado vulcanizado com batente de rosca incorporado
  • Temperatura do fluido:-10 até 100 °C
  • Temperatura de esterilização:não esterilizável
  • Material do diafragma:EPDM
  • Tamanhos do diafragma:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
  • Vácuo:até 70 mbar (absolutos)