- Предприятие
- Продукция
- Клапаны
- Затворы поворотные дисковые
- CONEXO — клапаны с радиочастотной идентификацией
- Регуляторы давления
- Фитинги и шланги
- Шаровые краны
- Электромагнитные клапаны
- Клапаны с электроуправлением
- Многоходовые клапанные блоки
- Мембранные клапаны
- Мембраны
- Мембранные седельные клапаны
- Регулирующие клапаны
- Обратные клапаны
- Седельные клапаны
- Одноразовые клапаны
- Приводы клапанов
- Пилотные клапаны
- Bottom outlet and container valves
- Комплектующие для клапанов
- Клапановедение
- Системы измерения и регулирования
- Разработки по индивидуальным заказам
- Сливные и донные клапаны для ёмкостей
- Мембранные клапаны с футеровкой
- app
- Цифровая заводская табличка для устройств GEMÜ
- GEMÜ Systems
- Компоненты для медицинской техники
- Компоненты RTS
- Многоходовые блоки клапанов GEMÜ
- Системы для отбора проб
- Pulsationsdämpfer
- Конфигурации клапанов
- Изделия одноразового применения
- Медицинская техника
- Литье под давлением в чистых помещениях
- Сборка в чистых помещениях
- Разработка
- Компоненты RTS
- Изготовление пресс-форм
- Конструктивные узлы
- Аттестация
- Управление технологическим процессом
- Клапаны и крупногабаритные системы MSR
- Клапаны, системы измерения и регулирования для лабораторного оборудования и анализаторов
- LEAP INTO THE FUTURE
- Применение
- Фармацевтика, биотехнологии и косметика
- Промышленная водоподготовка
- Микроэлектроника и производство полупроводников
- Продукты питания и напитки
- Химическая промышленность
- Оборудование для отделки поверхностей
- Энергетика и природоохранные технологии
- Машиностроение и перерабатывающая промышленность
- Медицинская техника
- Загрузка
- Обслуживание
- Новости
- Контакт
- Home
- Продукция
- Клапаны
- Затворы поворотные дисковые
- CONEXO — клапаны с радиочастотной идентификацией
- Регуляторы давления
- Фитинги и шланги
- Шаровые краны
- Электромагнитные клапаны
- Клапаны с электроуправлением
- Многоходовые клапанные блоки
- Мембранные клапаны
- Мембраны
- Мембранные седельные клапаны
- Регулирующие клапаны
- Обратные клапаны
- Седельные клапаны
- Одноразовые клапаны
- Приводы клапанов
- Пилотные клапаны
- Bottom outlet and container valves
- Комплектующие для клапанов
- Мембраны
- Общая информацияДля стерильных процессов и процессов с особыми санитарными требованиямиДля абразивных и загрязненных средЗапасные мембраны
Привычное качество GEMÜ для всех стерильных и промышленных процессов
GEMÜ изготавливает, устанавливает и поставляет мембраны для мембранных клапанов с низким седлом и мембранных клапанов с уплотнительной перемычкой.
Относится ко всем мембранам GEMÜ:
- изготовление и контроль качества по высоким стандартам GEMÜ
- специальный состав по оригинальной рецептуре GEMÜ и собственная разработка состава
- испытание на собственных испытательных стендах компании, в частности, в соответствии с требованиями фармацевтической отрасли
- Производятся Группой GEMÜ или сертифицированными поставщиками, с которыми нас связывают давние отношения
Для стерильных процессов и процессов с особыми санитарными требованиями: система уплотнений
Более трех десятилетий тому назад компания GEMÜ разработала свою систему уплотнений для мембранных клапанов с уплотнительной перемычкой до Ду 100. За счет уплотняющего утолщения по внутреннему периметру корпуса клапана образуется определенная уплотнительная кромка, обращенная наружу. Это уменьшает кольцевой зазор между мембраной и корпусом клапана и позволяет успешно использовать данную систему уплотнений в фармацевтике, а также в биотехнологической и косметической отраслях.
Доступные материалы: EPDM, PTFE (не является промышленным стандартом, однако имеет улучшенный состав) / EPDM; другие материалы в зависимости от области применения
Прослеживаемость мембран GEMÜ
Мембраны GEMÜ для мембранных клапанов с вертикальным седлом можно заказать в отдельной упаковке с актом приемочных испытаний, что позволяет отслеживать изделия. С нашей системой GEMÜ CONEXO мы предлагаем также маркировку, устраняющую риск потери изделия, — она позволяет идентифицировать изделие даже после извлечения из упаковки или изъятия со склада. При этом на мембраны устанавливается чип RFID. Дополнительно требуется IT-инфраструктура, состоящая из мобильного и стационарного программных решений. Благодаря сериализации обеспечивается прослеживаемость компонентов, а с помощью считывающего устройства RFID их можно в любой момент идентифицировать в установке.
Для абразивных и загрязненных сред: мембранные клапаны с низким седлом и мембранные клапаны с облицовкой
Внутренний контур почти без застойных зон и фиксация мембраны прижимной деталью обеспечивают оптимальную гидродинамику потока и очень хорошую герметизацию при использовании мембранных клапанов GEMÜ с низким седлом. Мембранные клапаны GEMÜ с облицовкой в комбинации с подходящим материалом уплотнения обеспечивают повышенную устойчивость ко многим щелочам, кислотам и агрессивным, абразивным или загрязненным жидкостям.
Доступные материалы: NBR, CR, натуральный каучук и EPDM
Запасные мембраны GEMÜ
для асептических и промышленных процессов
Мембраны являются быстроизнашивающимися деталями. Их следует регулярно проверять и заменять, так как в противном случае это может привести к отказам и к возникновению опасных ситуаций.
Определение интервалов технического обслуживания
Периодичность техобслуживания, в рамках которого проводится проверка и замена мембран, зависит от области применения. Для выбора подходящего интервала техобслуживания необходимо учесть историю проведения техобслуживания и нагрузку, обусловленную частой стерилизацией, чисткой или частым переключением. Необходимо также учитывать характер среды; например, при использовании в вязких или абразивных средах интервал техобслуживания значительно сокращается по сравнению с нейтральными жидкостями.
Складские запасы
Если к определенному моменту не удалось окончательно определить и зафиксировать в документах интервал техобслуживания или замена мембраны предполагается только в случае нарушения герметичности, имеет смысл создать складской запас, с тем чтобы обеспечить возможность оперативного устранения неисправности. Однако при создании складского запаса необходимо учитывать, что детали из эластомеров имеют максимальный рекомендованный срок хранения и эксплуатации. Для мембран GEMÜ он составляет от 1 до 6 лет – при условии соблюдения правил хранения.
Периодичность поставки
Учитывая накопленный опыт, мы рекомендуем (для установок с большим количеством мембранных клапанов) создать небольшой склад и одновременно организовать периодическую поставку. В последнем случае вы будете автоматически получать от нас в определенный вами срок дополнительную или новую партию мембран.
Заказ
Запасные мембраны можно заказывать без упаковки. С целью обеспечения прослеживаемости – прежде всего для стерильных процессов и процессов с особыми санитарными требованиями – мы предоставляем возможность заказа мембран в отдельной упаковке с маркировкой и с соответствующим актом приемочных испытаний.
Для металлических мембранных клапанов для асептических условий эксплуатации мы составили соответствующую таблицу с номерами для заказа запасных мембран (на английском языке)t.
По вопросам, касающимся промышленных мембранных клапанов из металла, из металла и пластика, а также из высокочистого пластика обращайтесь к вашему консультанту, так как в этих сегментах доступно значительно больше вариантов или имеются другие исполнения в зависимости от конкретного изделия.
Мембраны GEMÜ разработаны, испытаны и допущены для эксплуатации с корпусами клапанов GEMÜ. Поэтому не рекомендуется использовать мембраны других производителей в комбинации с корпусами клапанов GEMÜ. Если мембраны других производителей все же будут использоваться, то мы не несем никакой ответственности.
- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Материал мембраны:EPDM
- Размеры мембраны:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Соответствия:BSE/TSE | FDA | USP | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"\u041e\u0437\u043e\u043d\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Материал мембраны:EPDM
- Размеры мембраны:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Соответствия:BSE/TSE | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"\u041e\u0437\u043e\u043d\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Материал мембраны:EPDM
- Размеры мембраны:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Соответствия:BSE/TSE | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"\u041e\u0437\u043e\u043d\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Температура среды :-10 до 100 °C
- Материал мембраны:NBR
- Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Вакуум:до 70 мбар (абс.)
- Температура среды:до °F
- Материал мембраны:NBR
- Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Температура среды:до °F
- Температура стерилизации:
- Материал мембраны:NBR
- Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":5,"v":"5"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}- Температура среды :-10 до 85 °C
- Температура стерилизации:нестерилизуемая
- Материал мембраны:EPDM
- Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Вакуум:до 70 мбар (абс.)
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":50,"v":"UBA-ELL"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":85,"v":"85"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:нестерилизуемый
- Материал мембраны:EPDM
- Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
- Вакуум:до 70 мбар (абс.)
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150
- Материал мембраны:EPDM
- Размеры мембраны:8
- Соответствия:BSE/TSE | FDA | USP | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":3,"v":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"\u041e\u0437\u043e\u043d\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Температура среды :-10 до 90 °C
- Материал мембраны:FKM
- Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Температура среды :-10 до 90 °C
- Материал мембраны:FKM
- Размеры мембраны:8
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Материалы мембран :PTFE/EPDM
- Размеры мембраны:8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Соответствия:BSE/TSE | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 10\/2011"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"\u041e\u0437\u043e\u043d\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Температура среды :-10 до 100 °C
- Температура стерилизации:макс. 150 °C
- Материалы мембран :PTFE/EPDM
- Размеры мембраны:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Соответствия:BSE/TSE | EHEDG | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"\u041a\u0438\u0441\u043b\u043e\u0440\u043e\u0434"},{"i":4,"v":"BSE\/TSE"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 10\/2011"},{"i":20,"v":"\u0414\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 (\u0415\u0421) 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":42,"v":"\u041e\u0437\u043e\u043d\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439\u043a\u043e\u0441\u0442\u044c"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 150 \u00b0C","v":"max. 150 \u00b0C"}]}- Температура среды :-10 до 100 °C
- Материал мембраны:PTFE/FKM
- Размеры мембраны:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Температура среды :-20 до 100 °C
- Материал мембраны:PTFE/PVDF/EPDM
- Размеры мембраны:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Вакуум:до 70 мбар (абс.)
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":8,"v":"8"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"nicht sterilisierbar","v":"nicht sterilisierbar"}]}- Температура среды :-10 до 100 °C
- Материал мембраны:CR
- Размеры мембраны:25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
- Вакуум:до 70 мбар (абс.)
{"DICHTWERKSTOFF":[{"i":15,"v":""}],"KONFORMITAET":[{"i":4,"v":"BSE\/TSE"}],"LEBENSDAUER":[{"i":5,"v":"5"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}]}