Мембраны

Мембраны

  • Общая информация
  • Для стерильных процессов и процессов с особыми санитарными требованиями
  • Для абразивных и загрязненных сред
  • Запасные мембраны

Привычное качество GEMÜ для всех стерильных и промышленных процессов

GEMÜ изготавливает, устанавливает и поставляет мембраны для мембранных клапанов с низким седлом и мембранных клапанов с уплотнительной перемычкой.

Относится ко всем мембранам GEMÜ:

  • изготовление и контроль качества по высоким стандартам GEMÜ
  • специальный состав по оригинальной рецептуре GEMÜ и собственная разработка состава
  • испытание на собственных испытательных стендах компании, в частности, в соответствии с требованиями фармацевтической отрасли
  • Производятся Группой GEMÜ или сертифицированными поставщиками, с которыми нас связывают давние отношения

Для стерильных процессов и процессов с особыми санитарными требованиями: система уплотнений

Более трех десятилетий тому назад компания GEMÜ разработала свою систему уплотнений для мембранных клапанов с уплотнительной перемычкой до Ду 100. За счет уплотняющего утолщения по внутреннему периметру корпуса клапана образуется определенная уплотнительная кромка, обращенная наружу. Это уменьшает кольцевой зазор между мембраной и корпусом клапана и позволяет успешно использовать данную систему уплотнений в фармацевтике, а также в биотехнологической и косметической отраслях.

Доступные материалы: EPDM, PTFE (не является промышленным стандартом, однако имеет улучшенный состав) / EPDM; другие материалы в зависимости от области применения

Прослеживаемость мембран GEMÜ

Мембраны GEMÜ для мембранных клапанов с вертикальным седлом можно заказать в отдельной упаковке с актом приемочных испытаний, что позволяет отслеживать изделия. С нашей системой GEMÜ CONEXO мы предлагаем также маркировку, устраняющую риск потери изделия, — она позволяет идентифицировать изделие даже после извлечения из упаковки или изъятия со склада. При этом на мембраны устанавливается чип RFID. Дополнительно требуется IT-инфраструктура, состоящая из мобильного и стационарного программных решений. Благодаря сериализации обеспечивается прослеживаемость компонентов, а с помощью считывающего устройства RFID их можно в любой момент идентифицировать в установке.

Для абразивных и загрязненных сред: мембранные клапаны с низким седлом и мембранные клапаны с облицовкой

Внутренний контур почти без застойных зон и фиксация мембраны прижимной деталью обеспечивают оптимальную гидродинамику потока и очень хорошую герметизацию при использовании мембранных клапанов GEMÜ с низким седлом. Мембранные клапаны GEMÜ с облицовкой в комбинации с подходящим материалом уплотнения обеспечивают повышенную устойчивость ко многим щелочам, кислотам и агрессивным, абразивным или загрязненным жидкостям.

Доступные материалы: NBR, CR, натуральный каучук и EPDM

Запасные мембраны GEMÜ

для асептических и промышленных процессов

Мембраны являются быстроизнашивающимися деталями. Их следует регулярно проверять и заменять, так как в противном случае это может привести к отказам и к возникновению опасных ситуаций.

Определение интервалов технического обслуживания

 Периодичность техобслуживания, в рамках которого проводится проверка и замена мембран, зависит от области применения. Для выбора подходящего интервала техобслуживания необходимо учесть историю проведения техобслуживания и нагрузку, обусловленную частой стерилизацией, чисткой или частым переключением. Необходимо также учитывать характер среды; например, при использовании в вязких или абразивных средах интервал техобслуживания значительно сокращается по сравнению с нейтральными жидкостями.

Складские запасы

Если к определенному моменту не удалось окончательно определить и зафиксировать в документах интервал техобслуживания или замена мембраны предполагается только в случае нарушения герметичности, имеет смысл создать складской запас, с тем чтобы обеспечить возможность оперативного устранения неисправности. Однако при создании складского запаса необходимо учитывать, что детали из эластомеров имеют максимальный рекомендованный срок хранения и эксплуатации. Для мембран GEMÜ он составляет от 1 до 6 лет – при условии соблюдения правил хранения.

Периодичность поставки

 Учитывая накопленный опыт, мы рекомендуем (для установок с большим количеством мембранных клапанов) создать небольшой склад и одновременно организовать периодическую поставку. В последнем случае вы будете автоматически получать от нас в определенный вами срок дополнительную или новую партию мембран.

Заказ

Запасные мембраны можно заказывать без упаковки. С целью обеспечения прослеживаемости – прежде всего для стерильных процессов и процессов с особыми санитарными требованиями – мы предоставляем возможность заказа мембран в отдельной упаковке с маркировкой и с соответствующим актом приемочных испытаний.

Для металлических мембранных клапанов для асептических условий эксплуатации мы составили соответствующую таблицу с номерами для заказа запасных мембран (на английском языке)t.

По вопросам, касающимся промышленных мембранных клапанов из металла, из металла и пластика, а также из высокочистого пластика обращайтесь к вашему консультанту, так как в этих сегментах доступно значительно больше вариантов или имеются другие исполнения в зависимости от конкретного изделия.

Мембраны GEMÜ разработаны, испытаны и допущены для эксплуатации с корпусами клапанов GEMÜ. Поэтому не рекомендуется использовать мембраны других производителей в комбинации с корпусами клапанов GEMÜ. Если мембраны других производителей все же будут использоваться, то мы не несем никакой ответственности.

GEMÜ Code 13
Code 13
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Температура стерилизации:макс. 150 °C
  • Материал мембраны:EPDM
  • Размеры мембраны:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Соответствия:BSE/TSE | FDA | USP | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость
GEMÜ Code 17
Code 17
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Температура стерилизации:макс. 150 °C
  • Материал мембраны:EPDM
  • Размеры мембраны:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Соответствия:BSE/TSE | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость
GEMÜ Code 19
Code 19
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Температура стерилизации:макс. 150 °C
  • Материал мембраны:EPDM
  • Размеры мембраны:8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Соответствия:BSE/TSE | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость
GEMÜ Code 2
Code 2
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Материал мембраны:NBR
  • Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Вакуум:до 70 мбар (абс.)
  • Температура среды:до °F
  • Материал мембраны:NBR
  • Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Температура среды:до °F
  • Температура стерилизации:
  • Материал мембраны:NBR
  • Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
GEMÜ Code 28
Code 28
  • Температура среды :-10 до 85 °C
  • Температура стерилизации:нестерилизуемая
  • Материал мембраны:EPDM
  • Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Вакуум:до 70 мбар (абс.)
GEMÜ Code 29
Code 29
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Температура стерилизации:нестерилизуемый
  • Материал мембраны:EPDM
  • Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
  • Вакуум:до 70 мбар (абс.)
GEMÜ Code 3A
Code 3A
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Температура стерилизации:макс. 150
  • Материал мембраны:EPDM
  • Размеры мембраны:8
  • Соответствия:BSE/TSE | FDA | USP | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость
GEMÜ Code 4
Code 4
  • Температура среды :-10 до 90 °C
  • Материал мембраны:FKM
  • Размеры мембраны:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
GEMÜ Code 4A
Code 4A
  • Температура среды :-10 до 90 °C
  • Материал мембраны:FKM
  • Размеры мембраны:8
GEMÜ Code 54
Code 54
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Температура стерилизации:макс. 150 °C
  • Материалы мембран :PTFE/EPDM
  • Размеры мембраны:8 | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
  • Соответствия:BSE/TSE | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость
GEMÜ Code 5M
Code 5M
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Температура стерилизации:макс. 150 °C
  • Материалы мембран :PTFE/EPDM
  • Размеры мембраны:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Соответствия:BSE/TSE | EHEDG | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Озоностойкость
GEMÜ Code 5Q
Code 5Q
GEMÜ Code 5T
Code 5T
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Материал мембраны:PTFE/FKM
  • Размеры мембраны:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
GEMÜ Code 71
Code 71
  • Температура среды :-20 до 100 °C
  • Материал мембраны:PTFE/PVDF/EPDM
  • Размеры мембраны:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
  • Вакуум:до 70 мбар (абс.)
GEMÜ Code 8
Code 8
  • Температура среды :-10 до 100 °C
  • Материал мембраны:CR
  • Размеры мембраны:25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
  • Вакуум:до 70 мбар (абс.)