Седельные клапаны GEMÜ из металла и пластика

Для быстрого переключения

Седельные клапаны GEMÜ из металла и пластика

  • Области применения и отрасли промышленности
  • Принцип действия
  • Технические характеристики

Области применения и отрасли промышленности

Седельные клапаны очень хорошо подходят для быстрого переключения, высоких температур и регулирования. Они часто используются для парораспределения и водоподготовки. Данные клапаны применяются в основном в самых разных промышленных процессах, а также для стерильных процессов в фармацевтической, пищевой промышленности и биотехнологиях.

Седельные клапаны: принцип действия

Седельные клапаны очень хорошо подходят для управления и регулирования не содержащих механических примесей, химически нейтральных или слабоагрессивных жидкостей, газов и паров.

Принцип их действия состоит в том, что изготовленное, как правило, из PTFE плоское уплотнение давит на седло клапана и перекрывает тем самым поток. Различают прямые и наклонные клапаны. Прямые клапаны часто применяются для больших сечений, а также предлагаются в 3-ходовом исполнении; именно поэтому они хорошо подходят для перемешивания и переключения. Прямые клапаны предпочтительны также при максимальных нагрузках на клапан в условиях большой скорости потока и частой дополнительной регулировки, что объясняется более равномерным воздействием сил на шпиндель клапана. Наклонные клапаны более легкие и компактные, а также имеют сравнительно более высокую пропускную способность (коэффициент Kv). Все стандартные исполнения подходят для сред с температурой до +180 °C и рабочим давлением до 40 бар. Клапаны в модифицированных исполнениях легко выдерживают температуры до +300 °C. За счет обусловленных конструкцией отличных механических свойств седельные клапаны наилучшим образом подходят для частых переключений, розлива и дозирования. Кроме того, это лучший вариант для производства и распределения промышленных и стерильных паров. 

Для использования в высокогигиеничных производствах предлагаются варианты, улучшенные с точки зрения застойных пространств и геометрии поверхностей, а для эксплуатации в условиях ограниченного пространства выпускается компактная арматура малой конструктивной длины.

Технические характеристики

Тип приводаручное управление, пневмопривод или электропривод
Виды присоединениярезьбовые присоединения, хомуты, фланцы, резьбовые муфты, резьбовые штуцеры, клеевые муфты, штуцеры под сварку
Рабочее давлениеот 0 до 40 бар
Материал корпусанержавеющая сталь, серый чугун, бронзовое литье, чугун с шаровидным графитом, стальное литье
Температура средыот -20 до +180°C
СечениеДу 6–100
GEMÜ 312
312
  • Температура среды: -10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды*: -10 до 60 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 16 бар
  • Номинальные размеры*: DN 15 до 100
  • Формы корпуса: Многоходовой корпус
  • Виды соединений: Фланец
  • Стандарты соединений: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Материалы корпуса: 1.4408, точное литье
  • Материалы уплотнения седла : PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия: EAC | Кислород
GEMÜ 314
314
  • Температура среды: -10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды*: -10 до 60 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 16 бар
  • Номинальные размеры*: DN 15 до 50
  • Формы корпуса: Многоходовой корпус
  • Виды соединений: Резьба
  • Стандарты соединений: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Материалы корпуса: CC499K, бронза
  • Материалы уплотнения седла : PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия: EAC
GEMÜ 343
343
  • Температура среды :-10 до 250 °C
  • Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 40 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 100
  • Формы корпуса :Многоходовой корпус
  • Виды соединений :Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | CC499K, бронза
  • Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 6 мм/с
  • Класс защиты :IP 65
  • Соответствия:EAC
GEMÜ 352
352
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 16 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 100
  • Формы корпуса :Многоходовой корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | EN | ISO
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье
  • Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия:ATEX | EAC | Кислород
GEMÜ 354
354
  • Температура среды: -10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды*: -10 до 60 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 16 бар
  • Номинальные размеры*: DN 15 до 50
  • Формы корпуса: Многоходовой корпус
  • Виды соединений: Резьба
  • Стандарты соединений: DIN | ISO
  • Материалы корпуса: CC499K, бронза
  • Материалы уплотнения седла : PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия: ATEX | EAC | Кислород
GEMÜ 505
505
  • Температура среды :-10 до 185 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальные размеры :DN 8 до 80
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок
  • Стандарты соединений:ASME | DIN | EN | ISO
  • Материалы корпуса:1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
  • Материалы уплотнения седла :PTFE
  • Соответствия:ATEX | CRN | EAC | FDA | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004
GEMÜ 507
507
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 25 бар
  • Номинальные размеры :DN 6 до 80
  • Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
  • Материалы уплотнения седла :PEEK | PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия:ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
GEMÜ 514
514
  • Температура среды :-10 до 210 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 25 бар
  • Номинальные размеры :DN 8 до 80
  • Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
  • Виды соединений :Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | CC499K, бронза
  • Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия:CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
GEMÜ 519
519
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 40 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 50
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | EN | JIS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
  • Класс защиты :IP65
  • Соответствия:FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 1935/2004
GEMÜ 529
529
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 25 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 80
  • Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | CC499K, бронза
  • Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
  • Класс защиты :IP65
  • Соответствия:FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 1935/2004
GEMÜ 530
530
  • Температура среды :-40 до 210 °C
  • Температура окружающей среды:-20 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 40 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 100
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия:ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
GEMÜ 532
532
  • Температура среды :-10 до 210 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 40 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 100
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия:CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
GEMÜ 533
533
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды :до 60 °C
  • Рабочее давление :до 40 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 50
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | EN | JIS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
  • Класс защиты :IP 65
  • Соответствия:EAC | FDA | Директива (ЕС) 1935/2004
GEMÜ 534
534
  • Температура среды: -10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды*: 0 до 60 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 40 бар
  • Номинальные размеры*: DN 15 до 100
  • Формы корпуса: Проходной корпус
  • Виды соединений: Фланец
  • Стандарты соединений: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Материалы корпуса: 1.4408, нержавеющее стальное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла : PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия: ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
GEMÜ 536
536
  • Температура среды :-10 до 210 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 40 бар
  • Номинальные размеры :DN 32 до 150
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | EN | ISO
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия:ATEX | CRN | EAC | Функциональная безопасность
GEMÜ 537
537
  • Температура среды: -10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды*: -10 до 60 °C
  • Рабочее давление*: 0 до 40 бар
  • Номинальные размеры*: DN 15 до 50
  • Формы корпуса: Проходной корпус
  • Виды соединений: Фланец
  • Стандарты соединений: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Материалы корпуса: 1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла : PTFE, расширенный
  • Соответствия: ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
GEMÜ 539
539
  • Температура среды :-10 до 250 °C
  • Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 40 бар
  • Номинальные размеры:1/2'' (DN 15) до 4'' (DN 100)
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 6 мм/с
  • Класс защиты :IP 65
  • Соответствия:EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004
GEMÜ 543
543
  • Температура среды :-40 до 180 °C
  • Температура окружающей среды :до 60 °C
  • Рабочее давление :до 25 бар
  • Номинальные размеры :DN 6 до 50
  • Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | CC499K, бронза
  • Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
  • Класс защиты :IP 65
  • Соответствия:EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 1935/2004
GEMÜ 549
549
  • Температура среды :-40 до 180 °C
  • Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 25 бар
  • Номинальные размеры :DN 10 до 80
  • Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
  • Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 6 мм/с
  • Класс защиты :IP 65, IP 61
  • Соответствия:EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
GEMÜ 550
550
  • Температура среды :-40 до 210 °C
  • Температура окружающей среды:-20 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 25 бар
  • Номинальные размеры :DN 6 до 80
  • Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
  • Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия:ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
GEMÜ 553
553
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 25 бар
  • Номинальные размеры :DN 15 до 20
  • Формы корпуса :Многоходовой корпус
  • Виды соединений :Резьба
  • Стандарты соединений:DIN | ISO | NPT
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье
  • Материалы уплотнения седла :PTFE
  • Соответствия:FDA | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004
GEMÜ 554
554
  • Температура среды :-10 до 180 °C
  • Температура окружающей среды:до 60 °C
  • Рабочее давление :до 25 бар
  • Номинальные размеры :DN 6 до 80
  • Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | CC499K, бронза
  • Материалы уплотнения седла :NBR | PFA | PTFE | PTFE, расширенный
  • Соответствия:ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
GEMÜ 555
555
  • Температура среды:14 до 365 °F
  • Температура окружающей среды:14 до 140 °F
  • Рабочее давление :до 150 psi
  • Номинальные размеры:1/4'' (DN 8) до 3'' (DN 80)
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок
  • Стандарты соединений:ASME | DIN | EN | ISO
  • Материалы корпуса:1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
  • Материалы уплотнения седла :PTFE
  • Соответствия:ATEX | CRN | EAC | FDA | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
GEMÜ 565
565
  • Температура среды :-20 до 80 °C
  • Температура окружающей среды:-15 до 55 °C
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Номинальные размеры :DN 3 до 15
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Резьба
  • Стандарты соединений:DIN
  • Материалы корпуса:PVDF | Непластифицированный ПВХ
  • Материалы уплотнения седла :EPDM | FKM
  • Соответствия:EAC
GEMÜ 566
566
  • Температура среды :до 90 °C
  • Температура окружающей среды:-15 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Номинальные размеры :DN 8 до 20
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Кламп | Резьба
  • Стандарты соединений:
  • Материалы корпуса:
  • Материалы уплотнения седла :EPDM | FKM
  • Соответствия:EAC | FDA
  • Напряжение электропитания :
  • Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
  • Класс защиты :
GEMÜ R563
R563
  • Температура среды :до 80 °C
  • Температура окружающей среды :до 60 °C
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Номинальные размеры :DN 10 до 15
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Резьба
  • Стандарты соединений:DIN | EN | ISO
  • Материалы корпуса:PVDF | Непластифицированный ПВХ
  • Материалы уплотнения седла :PEEK
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
  • Класс защиты :IP 65
GEMÜ S40
S40
  • Температура среды :-10 до 185 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 80 °C
  • Рабочее давление :до 40 бар
  • Номинальные размеры :DN 8 до 80
  • Формы корпуса :|
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
  • Материалы уплотнения седла :PTFE
  • Соответствия:ATEX | FDA | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Функциональная безопасность