GEMÜ Absperrklappen

Absperrklappen aus Metall und Kunststoff

GEMÜ Absperrklappen

  • Anwendungsbereiche und Branchen
  • Ventilprinzip
  • Technische Daten

Absperrklappen: Anwendungsbereiche und Branchen

Hauptanwendungsbereiche der GEMÜ Klappenventile sind Industrieanwendungen, die chemische Industrie sowie die Wassergewinnung und Wasseraufbereitung. Im Standard sind die zentrische und die einfach exzentrische Bauweise erhältlich. Für Projekte stehen auf Anfrage auch doppelt exzentrische und dreifach exzentrische Absperrarmaturen zur Verfügung. Durch abgestimmte Regelkomponenten wie Rückmelder und Stellungs- und Prozessregler können GEMÜ Absperrklappen auch in Regelkreisläufen eingesetzt werden.

Absperrklappen: Ventilprinzip

Die zentrische Absperrklappe besteht aus einem ringförmigen Gehäuse in das eine ringförmige Elastomer-Absperrdichtung / Manschette eingelegt ist. Eine durch eine Welle geführte Scheibe schwenkt über eine 90° Drehbewegung in die Dichtung ein. Je nach Ausführung und Nennweite können damit Betriebsdrücke bis zu 25 bar und Temperaturen bis 210°C abgesperrt werden. Am häufigsten wird sie für mechanisch reine Flüssigkeiten eingesetzt, aber auch leicht abrasive Medien oder Gase und Dämpfe stellen mit der richtigen Werkstoffkombination kein Problem dar. Durch die große Werkstoffvielfalt ist die Klappe universell einsetzbar wie z.B. unzählige Industrieanwendungen, Wasser- Trinkwasseraufbereitung, Küsten- und Offshore Bereiche. Die Absperrklappe ist oft auch eine kostengünstige Alternative zu anderen Ventilprinzipien, wenn keine hohen Anforderungen an Schaltzyklen, Hygiene oder Regelgenauigkeit notwendig sind. In größeren Nennweiten jenseits DN 150 ist es oft die einzig mögliche Absperrarmatur die noch in Frage kommt. Für höhere Ansprüche an chemische Beständigkeit oder Hygiene gibt es die Möglichkeit, eine Absperrklappe mit Absperrdichtung aus PTFE oder TFM zu verwenden. In der Kombination mit einer PFA ummantelter Edelstahlscheibe ist sie geeignet für höchst aggressive Medien der chemischen oder Halbleiterindustrie, mit polierter Edelstahlscheibe kann sie auch im Lebensmittel- oder Pharmabereich eingesetzt werden.

Zum genannten Ventilprinzip bietet GEMÜ zahlreiches abgestimmtes Zubehör zur Automatisierung und Prozessoptimierung. Elektrische Rückmelder, Stellungs-und Prozessregler, Sensorik und Messgeräte sind schnell und einfach aufgebaut, eingestellt und in die bestehende Prozessleittechnik integriert.

Absperrklappen: Technische Daten

AntriebsartManuell, pneumatisch oder elektromotorisch betätigt
AnschlussartenArmaturenverschraubungen, Gewindemuffen, Schweißstutzen, Flansch
Betriebsdruck0 - 16 bar
KörperwerkstoffMetall: Aluminium, Edelstahl Grauguss, Messing, Sphäroguss, Stahlguss
Kunststoff: PES, PP, PVC
Medientemperatur-60 - 210 °C
NennweiteDN 15 - 1600
GEMÜ 423
423
  • Medientemperatur:0 bis 60 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 6 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 50
  • Anschlussarten:Armaturenverschraubung
  • Anschlussnormen:BS | DIN
  • Gehäusewerkstoffe:PVC-U, grau
  • Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM
  • Scheibenwerkstoffe:PVDF
  • Versorgungsspannung:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Stellzeit 90°:4 bis 100 s
  • Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
  • Konformitäten:CSA | EAC
GEMÜ 428
428
  • Medientemperatur:-20 bis 120 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 50
  • Anschlussarten:Clamp | Gewinde | Stutzen
  • Anschlussnormen:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Gehäusewerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
  • Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | Silikon
  • Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial
  • Versorgungsspannung:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Stellzeit 90°:4 bis 100 s
  • Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
  • Konformitäten:EAC | FDA
GEMÜ 498
498
  • Medientemperatur:-20 bis 200 °C
  • Umgebungstemperatur:-20 bis 95 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 25 bis 1200
  • Gehäuseformen:Wafer | Lug
  • Anschlussnormen:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Körperwerkstoffe:1.4404, Vollmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S355J2 + N, Stahlgussmaterial | Duroplast VE, verstärkt
  • Körperbeschichtung:Epoxid
  • Manschettenwerkstoffe:PTFE TFM™/EPDM | PTFE TFM™/FKM | PTFE TFM™/Silikon | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/Silikon
  • Scheibenwerkstoffe:1.4404 (316L), Schmiedematerial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 2.4602 (alloy 22), Vollmaterial | 3.7035, Titan
  • Scheibenbeschichtung:PFA
  • Versorgungsspannung:24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Stellzeit 90°:4 bis 100 s
  • Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
  • Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | FMEDA | TA-Luft
GEMÜ D458
D458
  • Medientemperatur:5 bis 90 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 50 bis 300
  • Gehäuseformen:Wafer
  • Anschlussnormen:ANSI | EN | JIS
  • Körperwerkstoffe:PP, verstärkt
  • Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM
  • Scheibenwerkstoffe:PP-H | PVC-C | PVC-U
  • Versorgungsspannung:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
  • Stellzeit 90°:13 bis 58 s
  • Schutzart:IP 65, 67
  • Konformitäten:CSA | EAC
GEMÜ D488
D488
  • Medientemperatur:-60 bis 210 °C
  • Umgebungstemperatur:-20 bis 70 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 16 bar
  • Nennweiten:DN 25 bis 1600
  • Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
  • Anschlussnormen:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Körperwerkstoffe:ASTM | EN-AC-46100, Aluminiumgussmaterial | EN-AC-47100, Aluminiumgussmaterial | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial | S275JR, Stahlgussmaterial mit Epoxid-Beschichtung
  • Körperbeschichtung:Epoxid
  • Manschettenwerkstoffe:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, abrasionsfest | Silikon
  • Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | 1.4539, Schmiedematerial | 2.0975, Bronzegussmaterial | 2.4602 (alloy 22), Vollmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
  • Scheibenbeschichtung:EPDM | Epoxid | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
  • Versorgungsspannung:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
  • Stellzeit 90°:4 bis 100 s
  • Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
  • Konformitäten:ACS | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | WRAS
GEMÜ R478
R478
  • Medientemperatur:-60 bis 230 °C
  • Umgebungstemperatur:-20 bis 70 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 40 bar
  • Nennweiten:DN 50 bis 300
  • Gehäuseformen:Wafer
  • Anschlussnormen:ASME | ISO
  • Körperwerkstoffe:1.0619 (WCB), Stahlgussmaterial mit KTL-Beschichtung | 1.4408 (CF8M), Feingussmaterial
  • Manschettenwerkstoffe:PTFE TFM™
  • Scheibenwerkstoffe:1.4408
  • Versorgungsspannung:120 V AC, 50 Hz | 120 V AC, 60 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V DC | 380 V AC, 50 Hz | 400 V AC, 50 Hz | 440 V AC, 60 Hz | 460 V AC, 60 Hz | 480 V AC, 60 Hz
  • Stellzeit 90°:13 bis 35 s
  • Schutzart:IP68
  • Konformitäten:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
GEMÜ R488
R488
  • Medientemperatur:-10 bis 160 °C
  • Umgebungstemperatur:-10 bis 70 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 16 bar
  • Nennweiten:DN 25 bis 600
  • Gehäuseformen:Wafer | Lug | U-Sektion
  • Anschlussnormen:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Körperwerkstoffe:EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial | EN-GJS-400-18-LT, Sphärogussmaterial
  • Körperbeschichtung:Epoxid
  • Manschettenwerkstoffe:EPDM | FKM | NBR | SBR, abrasionsfest | Silikon
  • Scheibenwerkstoffe:1.4408, Feingussmaterial | 1.4408, poliertes Feingussmaterial | 1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial | EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
  • Scheibenbeschichtung:Epoxid | Halar® | Rilsan®
  • Versorgungsspannung:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
  • Stellzeit 90°:4 bis 100 s
  • Schutzart:IP 65, 66, 67, 68
  • Konformitäten:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Gas | DVGW Trinkwasser | EAC | FDA | Funktionale Sicherheit | NSF | Sauerstoff | TA-Luft | VO (EG) Nr. 1935/2004 | WRAS

Uranentfernung und Teilentsalzung im Wasserwerk Trollmühle

GEMÜ Absperrklappen im Wasserwerk Trollmühle - Uranentfernung und Teilentsalzung durch Uranex®- und Carix®-Verfahren
Durch das Wasserwerk des Zweckverbandes Wasserversorgung Trollmühle in Windesheim bei Bingen am Rhein werden aktuell etwa 43.000 Menschen in 14.000 Haushalten mit 2,2 Mio m³ Trinkwasser pro Jahr versorgt. In Spitzenzeiten entspricht das einer täglichen Abgabemenge von bis
mehr