GEMÜ 652

Pulsationsdämpfer

  • Beschreibung
  • Merkmale
  • Technische Details

Der Pulsationsdämpfer GEMÜ 652 wurde für den Einsatz mit flüssigen und gasförmigen Medien in sterilen Anwendungsbereichen konzipiert. In vielen Produktionsanlagen entstehen ungewollt Druckstöße, die zum Beispiel durch das Einschalten von Pumpen oder das schnelle Schalten von Ventilen erzeugt werden. Diese Druckstöße können Schäden an Anlagenkomponenten, wie Filtern, Sensoren oder Rohrleitungen sowie die Verunreinigung von Medien, durch kurzzeitiges Anheben der Membrane, verursachen. Der Pulsationsdämpfer GEMÜ 652 kompensiert den Druckstoß in einem bestimmten Druckbereich mit einem vordefinierten Volumen. Der Ventilkörper ist in Durchflussrichtung offen und nicht dazu gedacht, das Medium abzusperren.

  • Vordefiniertes Kompensationsvolumen
  • Definierter Druckbereich
  • CIP-/SIP-fähig
  • Autoklavierbar, je nach Ausführung
  • Geeignet für neutrale, aggressive, flüssige und gasförmige Medien
  • Ventilkörper und Membranen in verschiedenen Werkstoffen und Ausführungen verfügbar
  • Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
  • Medientemperatur:-10 bis 100 °C
  • Sterilisationstemperatur:max. 150 °C
  • Umgebungstemperatur:0 bis 60 °C
  • Betriebsdruck:0 bis 10 bar
  • Nennweiten:DN 15 bis 80
  • Körperformen:Durchgangskörper
  • Anschlussarten:Stutzen
  • Anschlussnormen:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Körperwerkstoffe:1.4435 (316L), Schmiedematerial | 1.4435 (BN2), Schmiedematerial | 1.4539 (904L), Schmiedematerial
  • Membranwerkstoffe:EPDM | PTFE/EPDM
  • Konformitäten:BSE/TSE | EAC | FDA | USP | VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EG) Nr. 2023/2006 | VO (EU) Nr. 10/2011

News zum Produkt

08.02.2023

Der Pulsationsdämpfer GEMÜ 652