GEMÜ 652

Pulsation damper

  • Tekniske specifikationer
  • Medietemperatur: -10 indtil 100 °C
  • Omgivelsestemperatur: 0 indtil 60 °C
  • Driftstryk: 0 indtil 10 bar
  • Nominelle diametre: DN 10 indtil 80
  • Ventilhusformer: 2/2-vejs
  • Tilslutningstyper: Clamp | Flange | Gevind | Studs
  • Tilslutningsstandarder: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Ventilhusmaterialer: 1.4435 (316L), blokmateriale | 1.4435 (316L), smedemateriale | 1.4435 (BN2), blokmateriale | 1.4435 (BN2), smedemateriale | 1.4539 (904L), smedemateriale
  • Membranmaterialer: EPDM | PTFE/EPDM
  • Konformiteter: BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Forordning (EF) nr. 1935/2004 | Forordning (EF) nr. 2023/2006 | Forordning (EU) nr. 10/2011 | Ilt | USP

Nyheder om produktet

08.02.2023

Pulsationsdæmperen GEMÜ 652: