- Mediets temperatur: -10 till 100 °C
- Omgivningstemperatur: 0 till 60 °C
- Drifttryck: 0 till 10 bar
- Dimensioner: DN 10 till 80
- Ventilhusformer: Genomloppshus
- Anslutningstyper: Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Ventilhusmaterial: 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (316L), solitt material | 1.4435 (BN2), smidesmaterial | 1.4435 (BN2), solitt material | 1.4539 (904L), smidesmaterial
- Membranmaterial: EPDM | PTFE/EPDM
- Överensstämmelser: BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | USP
Nyheter om produkten
08.02.2023
Der Pulsationsdämpfer GEMÜ 652