- Temperatura del fluido: -10 hasta 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 hasta 60 °C
- Presión de trabajo: 0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales: DN 10 hasta 80
- Formas del cuerpo: Cuerpo paso recto
-
Tipos de conexión
:
Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4435 (316L), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 1.4435 (316L), material de forja | 1.4435 (BN2), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4539 (904L), material de forja
- Materiales del diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformidades: BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | USP
Novedades del producto
08.02.2023
El amortiguador de pulsaciones GEMÜ 652: