GEMÜ 652

Pulsation damper

  • Specifiche tecniche
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali: DN 10 fino a 80
  • Forme del corpo: Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiali corpo valvola: 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale pieno | 1.4539 (904L), materiale forgiato
  • Materiali membrana: EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformità: BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP

Novità sul prodotto

08.02.2023

Lo smorzatore di pulsazioni GEMÜ 652: