GEMÜ 652

Pulsation damper

  • Tekniset tiedot
  • Väliaineen lämpötila: -10 - 100 °C
  • Ympäristön lämpötila: 0 - 60 °C
  • Käyttöpaine: 0 - 10 bar
  • Nimelliskoot: DN 10 - 80
  • Runkotyypit: Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit: Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Venttiilirungon materiaalit: 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (316L), umpimateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435 (BN2), umpimateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali
  • Kalvomateriaalit: EPDM | PTFE/EPDM
  • Vaatimustenmukaisuudet: BSE/TSE | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2023/2006 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | USP

Tuoteuutisia

08.02.2023

Sykkimisvaimennin GEMÜ 652: