GEMÜ 652

Pulsation damper

  • Detalhes técnicos
  • Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
  • Temperatura ambiente: 0 até 60 °C
  • Pressão de operação: 0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais: DN 10 até 80
  • Formas do corpo: Corpo de passagem reta
  • Tipos de conexões: Bico | Clamp | Flange | Rosca
  • Normas de conexão: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiais do corpo da válvula: 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435 (BN2), material de forjamento | 1.4435 (BN2), usinado de bloco | 1.4539 (904L), material de forjamento
  • Materiais do diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformidades: BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | USP

Novidades sobre o produto

08.02.2023

O supressor de pulsação GEMÜ 652: