L'électrovanne 2/2 voies à commande assistée GEMÜ 8258 dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable, NBR, EPDM ou FKM. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.
Faible puissance consommée
Coefficient de débit élevé
Fermeture contrôlée
Faible pression différentielle minimale
Construction simple et compacte
Remplacement simple de l'électro-aimant sans outils (Click-on®)
Commande manuelle de secours en option
Électroaimants protégés contre les explosions selon ATEX disponibles (en option)
Construction homologée jusqu‘au DN 25 selon DIN EN 60730-2-8
Équerre de montage disponible en option (non montée)
Filetage NPT disponible
Das hilfsgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus Edelstahl, NBR, EPDM oder FKM. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Typ: , Magnetventil, hilfsgesteuert
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper, Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228, Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 12: CW617N (Messing), CW617N (Messing)
Dichtwerkstoff: 2: NBR, NBR
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC), stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 24: 24 V, 24 V
Frequenz: DC: DC, DC
Das hilfsgesteuerte 2/2-Wege-Magnetventil GEMÜ 8258 besitzt einen Ventilkörper aus Messing oder Edelstahl. Alle mit dem Medium in Berührung kommenden Teile bestehen aus Edelstahl, NBR, EPDM oder FKM. Das Ventil eignet sich für neutrale Medien wie Luft, Wasser und Öle.
Typ: 8258: , Magnetventil, hilfsgesteuert
DN: 20: DN 20
Gehäuseform: D: Zweiwege-Durchgangskörper, Zweiwege-Durchgangskörper
Anschlussart: 1: Gewindemuffe DIN ISO 228, Gewindemuffe DIN ISO 228
Werkstoff Ventilkörper: 12: CW617N (Messing), CW617N (Messing)
Dichtwerkstoff: 2: NBR, NBR
Steuerfunktion: 1: stromlos geschlossen (NC), stromlos geschlossen (NC)
Spannung: 24: 24 V, 24 V
Frequenz: DC: DC, DC
Artikelnummer: 88206987 8258 20D 112 21 24 DC
The 2/2-way servo assisted solenoid valve has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FKM, EPDM, brass or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8258: Solenoid valve, servo assisted, Solenoid valve, servo assisted
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body, 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228, Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass), CW617N (brass)
Seal material: 2: NBR, NBR
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V, 24 V
Frequency: DC: DC, DC
The GEMÜ 8258 2/2-way servo assisted solenoid valve has a brass or stainless steel valve body. All media wetted parts are made of NBR, FKM, EPDM, brass or stainless steel. The valve is suitable for inert medium such as air, water and oil.
Type: 8258: Solenoid valve, servo assisted, Solenoid valve, servo assisted
DN: 20: DN 20
Body configuration: D: 2/2-way body, 2/2-way body
Connection type: 1: Threaded socket DIN ISO 228, Threaded socket DIN ISO 228
Valve body material: 12: CW617N (brass), CW617N (brass)
Seal material: 2: NBR, NBR
Control function: 1: Normally closed (NC), Normally closed (NC)
Voltage: 24: 24 V, 24 V
Frequency: DC: DC, DC
Item number: 88206987 8258 20D 112 21 24 DC
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.