Meget lidt dødrum
Den unikke tætningsribbe på GEMÜ-ventilhuset lukker meget tæt mod beholderens væg, således at der i selve beholderen er meget lidt dødrum. Geometrierne er udformet således, at optimal tømning, rengøring og sterilisering er mulig vha. en særligt udformet "nyrekontur".
Kundespecifikation
Ud over standardudførelser tilbyder GEMÜ også kundespecifikke konstruktioner, således at aftapnings- eller tankbundventilen opfylder de høje krav til sterile processer. Brug vores P600B specifikationsblad til at formulere dine krav til tankbundventilen, og henvend dig derefter til GEMÜ.
Kundefordele
- kompakt konstruktion
- fremstillet i et stykke -> tømningsoptimeret og med meget lidt dødrum
- overfladekvalitet på indvendig kontur mekanisk og/eller elektrolytisk poleret indtil Ra 0,25 µm
- velegnet til CIP/SIP og steriliserbar

M-blok-beholderventilen GEMÜ P600B af rustfrit stål består af et eller flere membranventilsæder. Som aktuator kan der vælges mellem manuelle, pneumatiske og elektriske versioner. Afspærringen på ventilsædet sker med en membran.

Den pneumatisk aktiverede GEMÜ P40 PD bundventil er designet til brug i sterile applikationer. Ventilens tætningsprincip er baseret på GEMÜ PD-teknologi og består af en radialtættende PTFE-membran, som hermetisk adskiller aktuatoren fra mediet.

2/2-vejs bundudløbsventilen GEMÜ 643 har et manuelt vinkeldrev med et plasthåndhjul. En optisk stillingsindikator er integreret som standard. Det rustfri stålventilhus er fremstillet i et stykke (monoblok, ingen svejsekonstruktion). Det metalliske mellemstykke og drevhuset er udført af rustfrit stål.