GEMÜ-sædeventiler

Til hurtig omskiftning

GEMÜ-sædeventiler

  • Anvendelsesområder og brancher
  • Ventilprincip
  • Tekniske data 

Sædeventiler: Anvendelsesområder og brancher

Sædeventiler er særdeles velegnede til hurtige aktiveringer, høje temperaturer og regulering. De anvendes ofte til dampstyring og vandbehandling. De vigtigste anvendelsesområder er mange forskellige applikationer i industrielle processer, men også i sterile og hygiejniske applikationer inden for lægemidler, fødevarer og bioteknologi.

 

Sædeventiler: Ventilprincip

Sædeventiler er særdeles velegnede til styring og regulering af mekanisk rene, kemisk neutrale og svagt aggressive væsker, gasser og dampe.

Her trykker en planpakning, der som regel består af PTFE, mod et tætningssæde og spærrer på denne måde for volumenstrømmen. Man skelner mellem ligesæde- og skråsædeventiler. Ligesædeventilen anvendes ofte ved større indvendige diametre og fås også i en 3-vejs-udførelse, som gør den meget god til blande- og omskiftningsopgaver. Ligesædeventilen er også den foretrukne ved maksimal belastning af ventilen fra høje flowhastigheder og hyppig efterregulering på grund af den mere regelmæssige kraftpåvirkning af ventilspindlen. Skråsædeventiler er lettere og mere kompakte og har en forholdsvist højere flow-værdi (Kvs-værdi). Selv standardudførelserne er egnede til medietemperaturer op til 180 °C og driftstryk op til 40 bar. I modificerede udførelser er der endda mulighed for temperaturer op til 300 °C. Sædeventilernes konstruktionsmæssigt gode mekaniske egenskaber gør dem især egnede til hyppige omskiftninger samt tappe- og doseringsopgaver. De er også det bedste valg til generering og fordeling af industri- og sterildamp.

Til det nævnte ventilprincip tilbyder GEMÜ mange typer tilpasset tilbehør til automatisering og procesoptimering. Elektriske indikatorer, stillings- og procesregulatorer samt sensorteknik og måleapparater opbygges, indstilles og integreres hurtigt i den eksisterende processtyringsteknik.

Sædeventiler: Tekniske data

DriftsmådeManuel, pneumatisk eller elektrisk betjening
TilslutningstyperArmaturforskruninger, clamps, flanger, gevindmuffer, gevindstudse, klæbemuffer, svejsestudse
Driftstryk0 - 40 bar
VentilhusmaterialeRustfrit stål, støbejern, rødgods, SG-jern, stålgods
Medietemperatur-20 - 180 °C
Indvendige diametreDN 6 - 100
GEMÜ 312
312
  • Media temperature: -10 to 180 °C
  • Ambient temperature*: -10 to 60 °C
  • Operating pressure*: 0 to 16 bar
  • Nominal sizes*: DN 15 to 100
  • Body configurations: Multi-port body
  • Connection types: Flange
  • Connection standards: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Body materials: 1.4408, investment casting material
  • Seat seal materials: PTFE | PTFE, reinforced
  • Conformities: EAC | Oxygen
GEMÜ 314
314
  • Media temperature: -10 to 180 °C
  • Ambient temperature*: -10 to 60 °C
  • Operating pressure*: 0 to 16 bar
  • Nominal sizes*: DN 15 to 50
  • Body configurations: Multi-port body
  • Connection types: Threaded connection
  • Connection standards: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Body materials: CC499K, cast bronze material
  • Seat seal materials: PTFE | PTFE, reinforced
  • Conformities: EAC
GEMÜ 343
343
  • Media temperature:-10 to 250 °C
  • Ambient temperature:-10 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 40 bar
  • Nominal sizes:DN 15 to 100
  • Body configurations:Multi-port body
  • Connection types:Flange | Threaded connection
  • Connection standards:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Body materials:1.4408, investment casting material | CC499K, cast bronze material
  • Seat seal materials:PTFE | PTFE, reinforced
  • Supply voltage:24 V DC
  • Actuating speed:max. 6 mm/s
  • Protection class:IP 65
  • Conformities:EAC
GEMÜ 352
352
  • Media temperature :-10 to 180 °C
  • Ambient temperature:-10 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 16 bar
  • Nominal sizes:DN 15 to 100
  • Body configurations:Multi-port body
  • Connection types:Flange
  • Connection standards:ANSI | EN | ISO
  • Body materials:1.4408, investment casting material
  • Seat seal materials:PTFE | PTFE, reinforced
  • Conformities:ATEX | EAC | Oxygen
GEMÜ 354
354
  • Media temperature: -10 to 180 °C
  • Ambient temperature*: -10 to 60 °C
  • Operating pressure*: 0 to 16 bar
  • Nominal sizes*: DN 15 to 50
  • Body configurations: Multi-port body
  • Connection types: Threaded connection
  • Connection standards: DIN | ISO
  • Body materials: CC499K, cast bronze material
  • Seat seal materials: PTFE | PTFE, reinforced
  • Conformities: ATEX | EAC | Oxygen
GEMÜ 505
505
  • Media temperature :-10 to 185 °C
  • Ambient temperature:-10 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 10 bar
  • Nominal sizes:DN 8 to 80
  • Body configurations:2/2-way body
  • Connection types:Clamp | Spigot
  • Connection standards:ASME | DIN | EN | ISO
  • Body materials:1.4435 (316L), block material | 1.4435, investment casting material
  • Seat seal materials:PTFE
  • Conformities:ATEX | CRN | EAC | FDA | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | Regulation (EC) No. 2023/2006 | USP
GEMÜ 507
507
  • Media temperature :-10 to 180 °C
  • Ambient temperature:-10 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 25 bar
  • Nominal sizes:DN 6 to 80
  • Body configurations:2/2-way body | Angle valve body
  • Connection types:Clamp | Flange | Spigot | Threaded connection
  • Connection standards:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Body materials:1.4408, investment casting material | 1.4435 (316L), block material | 1.4435 (316L), forged material | 1.4435, investment casting material
  • Seat seal materials:PEEK | PTFE | PTFE, reinforced
  • Conformities:ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxygen | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | Regulation (EC) No. 2023/2006 | TA Luft (German Clean Air Act) | USP
GEMÜ 514
514
  • Media temperature :-10 to 210 °C
  • Ambient temperature:-10 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 25 bar
  • Nominal sizes:DN 8 to 80
  • Body configurations:2/2-way body | Angle valve body
  • Connection types:Flange | Spigot | Threaded connection
  • Connection standards:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Body materials:1.4408, investment casting material | 1.4435, investment casting material | CC499K, cast bronze material
  • Seat seal materials:1.4404 | PTFE | PTFE, reinforced
  • Conformities:CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxygen | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | TA Luft (German Clean Air Act)
GEMÜ 519
519
  • Media temperature:-10 to 180 °C
  • Ambient temperature:-10 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 40 bar
  • Nominal sizes:DN 15 to 50
  • Body configurations:2/2-way body
  • Connection types:Flange
  • Connection standards:ANSI | EN | JIS
  • Body materials:1.4408, investment casting material | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material
  • Seat seal materials:1.4404 | PTFE | PTFE, reinforced
  • Supply voltage:24 V DC
  • Actuating speed:max. 3 mm/s
  • Protection class:IP65
  • Conformities:FDA | Regulation (EC) No. 1935/2004 | TA Luft (German Clean Air Act)
GEMÜ 529
529
  • Media temperature:-10 to 180 °C
  • Ambient temperature:-10 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 25 bar
  • Nominal sizes:DN 15 to 80
  • Body configurations:2/2-way body | Angle valve body
  • Connection types:Clamp | Flange | Spigot | Threaded connection
  • Connection standards:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Body materials:1.4408, investment casting material | 1.4435, investment casting material | CC499K, cast bronze material
  • Seat seal materials:PTFE | PTFE, reinforced
  • Supply voltage:24 V DC
  • Actuating speed:max. 3 mm/s
  • Protection class:IP65
  • Conformities:FDA | Regulation (EC) No. 1935/2004 | TA Luft (German Clean Air Act)
GEMÜ 530
530
  • Media temperature :-40 to 210 °C
  • Ambient temperature:-20 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 40 bar
  • Nominal sizes:DN 15 to 100
  • Body configurations:2/2-way body
  • Connection types:Flange
  • Connection standards:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Body materials:1.4408, investment casting material | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material
  • Seat seal materials:PTFE | PTFE, reinforced
  • Conformities:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxygen | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | TA Luft (German Clean Air Act)
GEMÜ 532
532
  • Media temperature :-10 to 210 °C
  • Ambient temperature:-10 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 40 bar
  • Nominal sizes:DN 15 to 100
  • Body configurations:2/2-way body
  • Connection types:Flange
  • Connection standards:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Body materials:1.4408, investment casting material | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material
  • Seat seal materials:1.4404 | PTFE | PTFE, reinforced
  • Conformities:CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxygen | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | TA Luft (German Clean Air Act)
GEMÜ 533
533
  • Media temperature:-10 to 180 °C
  • Ambient temperature:0 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 40 bar
  • Nominal sizes:DN 15 to 50
  • Body configurations:2/2-way body
  • Connection types:Flange
  • Connection standards:ANSI | EN | JIS
  • Body materials:1.4408, investment casting material | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material
  • Seat seal materials:1.4404 | PTFE | PTFE, reinforced
  • Supply voltage:24 V DC
  • Actuating speed:max. 3 mm/s
  • Protection class:IP 65
  • Conformities:EAC | FDA | Regulation (EC) No. 1935/2004
GEMÜ 534
534
  • Media temperature: -10 to 180 °C
  • Ambient temperature*: 0 to 60 °C
  • Operating pressure*: 0 to 40 bar
  • Nominal sizes*: DN 15 to 100
  • Body configurations: 2/2-way body
  • Connection types: Flange
  • Connection standards: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Body materials: 1.4408, cast stainless steel material | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material
  • Seat seal materials: PTFE | PTFE, reinforced
  • Conformities: ATEX | CRN | EAC | FDA | Functional safety | Oxygen | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | TA Luft (German Clean Air Act)
GEMÜ 536
536
  • Media temperature :-10 to 210 °C
  • Ambient temperature:-10 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 40 bar
  • Nominal sizes:DN 32 to 150
  • Body configurations:2/2-way body
  • Connection types:Flange
  • Connection standards:ANSI | EN | ISO
  • Body materials:1.4408, investment casting material | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material
  • Seat seal materials:PTFE | PTFE, reinforced
  • Conformities:ATEX | CRN | EAC | FMEDA
GEMÜ 537
537
  • Media temperature: -10 to 180 °C
  • Ambient temperature*: -10 to 60 °C
  • Operating pressure*: 0 to 40 bar
  • Nominal sizes*: DN 15 to 50
  • Body configurations: 2/2-way body
  • Connection types: Flange
  • Connection standards: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Body materials: 1.4408, investment casting material | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material
  • Seat seal materials: PTFE, reinforced
  • Conformities: ATEX | CRN | EAC | FDA | Oxygen | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | Regulation (EC) No. 2023/2006 | TA Luft (German Clean Air Act) | USP
GEMÜ 539
539
  • Media temperature:-10 to 250 °C
  • Ambient temperature:-10 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 40 bar
  • Nominal sizes:1/2'' (DN 15) to 4'' (DN 100)
  • Body configurations:2/2-way body
  • Connection types:Flange
  • Connection standards:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Body materials:1.4408, investment casting material | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material
  • Seat seal materials:1.4404 | PTFE | PTFE, reinforced
  • Supply voltage:24 V DC
  • Actuating speed:max. 6 mm/s
  • Protection class:IP 65
  • Conformities:EAC | FDA | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | TA Luft (German Clean Air Act)
GEMÜ 543
543
  • Media temperature:-40 to 180 °C
  • Ambient temperature:0 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 25 bar
  • Nominal sizes:DN 6 to 50
  • Body configurations:2/2-way body | Angle valve body
  • Connection types:Clamp | Flange | Spigot | Threaded connection
  • Connection standards:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Body materials:1.4408, investment casting material | 1.4435 (316L), forged material | 1.4435, investment casting material | CC499K, cast bronze material
  • Seat seal materials:PTFE | PTFE, reinforced
  • Supply voltage:24 V DC
  • Actuating speed:max. 3 mm/s
  • Protection class:IP 65
  • Conformities:EAC | FDA | Regulation (EC) No. 1935/2004 | TA Luft (German Clean Air Act)
GEMÜ 549
549
  • Media temperature:-40 to 180 °C
  • Ambient temperature:-10 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 25 bar
  • Nominal sizes:DN 10 to 80
  • Body configurations:2/2-way body | Angle valve body
  • Connection types:Clamp | Flange | Spigot | Threaded connection
  • Connection standards:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Body materials:1.4408, investment casting material | 1.4435 (316L), forged material | 1.4435, investment casting material
  • Seat seal materials:1.4404 | PTFE | PTFE, reinforced
  • Supply voltage:24 V DC
  • Actuating speed:max. 6 mm/s
  • Protection class:IP 65, IP 61
  • Conformities:EAC | FDA | Oxygen | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | TA Luft (German Clean Air Act)
GEMÜ 550
550
  • Media temperature :-40 to 210 °C
  • Ambient temperature:-20 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 25 bar
  • Nominal sizes:DN 6 to 80
  • Body configurations:2/2-way body | Angle valve body
  • Connection types:Clamp | Flange | Spigot | Threaded connection
  • Connection standards:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Body materials:1.4408, investment casting material | 1.4435 (316L), block material | 1.4435 (316L), forged material | 1.4435, investment casting material
  • Seat seal materials:1.4404 | PTFE | PTFE, reinforced
  • Conformities:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxygen | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | Regulation (EC) No. 2023/2006 | TA Luft (German Clean Air Act) | USP
GEMÜ 553
553
  • Media temperature :-10 to 180 °C
  • Ambient temperature:0 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 25 bar
  • Nominal sizes:DN 15 to 20
  • Body configurations:Multi-port body
  • Connection types:Threaded connection
  • Connection standards:DIN | ISO | NPT
  • Body materials:1.4408, investment casting material
  • Seat seal materials:PTFE
  • Conformities:FDA | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004
GEMÜ 554
554
  • Media temperature :-10 to 180 °C
  • Ambient temperature:0 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 25 bar
  • Nominal sizes:DN 6 to 80
  • Body configurations:2/2-way body | Angle valve body
  • Connection types:Clamp | Flange | Spigot | Threaded connection
  • Connection standards:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Body materials:1.4408, investment casting material | 1.4435 (316L), forged material | 1.4435, investment casting material | CC499K, cast bronze material
  • Seat seal materials:NBR | PFA | PTFE | PTFE, reinforced
  • Conformities:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxygen | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | TA Luft (German Clean Air Act) | USP
GEMÜ 555
555
  • Media temperature:14 to 365 °F
  • Ambient temperature:14 to 140 °F
  • Operating pressure :0 to 150 psi
  • Nominal sizes:1/4'' (DN 8) to 3'' (DN 80)
  • Body configurations:2/2-way body
  • Connection types:Clamp | Spigot
  • Connection standards:ASME | DIN | EN | ISO
  • Body materials:1.4435 (316L), block material | 1.4435, investment casting material
  • Seat seal materials:PTFE
  • Conformities:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxygen | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | Regulation (EC) No. 2023/2006 | USP
GEMÜ 565
565
  • Media temperature :-20 to 80 °C
  • Ambient temperature:-15 to 55 °C
  • Operating pressure :0 to 6 bar
  • Nominal sizes:DN 3 to 15
  • Body configurations:2/2-way body
  • Connection types:Threaded connection | Union end
  • Connection standards:DIN
  • Body materials:PVC-U | PVDF
  • Seat seal materials:EPDM | FKM
  • Conformities:EAC
GEMÜ 566
566
  • Media temperature :0 to 90 °C
  • Ambient temperature:-15 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 6 bar
  • Nominal sizes:DN 8 to 20
  • Body configurations:2/2-way body
  • Connection types:Clamp | Threaded connection
  • Connection standards:
  • Body materials:ASTM A351 CF3M
  • Seat seal materials:EPDM | FKM
  • Conformities:EAC | FDA
  • Supply voltage:
  • Actuating speed:max. 3 mm/s
  • Protection class:
GEMÜ R563
R563
  • Media temperature:0 to 80 °C
  • Ambient temperature:0 to 60 °C
  • Operating pressure :0 to 6 bar
  • Nominal sizes:DN 10 to 15
  • Body configurations:2/2-way body
  • Connection types:Threaded connection | Union end
  • Connection standards:DIN | EN | ISO
  • Body materials:PVC-U | PVDF
  • Seat seal materials:PEEK
  • Supply voltage:24 V DC
  • Actuating speed:max. 3 mm/s
  • Protection class:IP 65
GEMÜ S40
S40
  • Media temperature :-10 to 185 °C
  • Ambient temperature:-10 to 80 °C
  • Operating pressure :0 to 40 bar
  • Nominal sizes:DN 8 to 80
  • Body configurations:Angle seat body | Straight seat body
  • Connection types:Clamp | Flange | Spigot | Threaded connection
  • Connection standards:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Body materials:1.4408, investment casting material | 1.4435, investment casting material | EN-GJS-400-18-LT, SG iron material
  • Seat seal materials:PTFE
  • Conformities:ATEX | FDA | FMEDA | Reg. (EU) No. 10/2011 | Regulation (EC) No. 1935/2004 | Regulation (EC) No. 2023/2006 | USP

Varmepumpe til testbænk med sædeventilblok

Varmepumpe til testbænk med sædeventilblok
Varmepumper muliggør effektiv forsyning med nyttevarme og udnyttelse af varme fra omgivelserne (den omgivende luft, jordvarme). Fraunhofer-instituttet for solenergisystemer ISE i Freiburg har i mange år arbejdet med dette område – lige fra materiale- og komponentudvikli
mere