- Empresa
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Valvulas electricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- Válvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Válvulas de salida inferior y de contenedor
- Accesorios Diseños de válvulas
- Información relativa a las válvulas
- Sistemas de medición y regulación
- Soluciones para los clientes
- Válvulas de salida y de fondo de tanque
- Válvulas de diafragma con revestimiento
- GEMÜ App
- Placa de identificación digital para productos
- GEMÜ Systems
- Componentes para la técnica médicala industria médica
- Componentes RTS
- Bloques de válvulas multivía de GEMÜ
- Sistemas de toma de muestras
- Pulsationsdämpfer
- Configuraciones de válvulas
- Soluciones de un solo uso
- Industria médica
- Moldeo por inyección en sala limpiablanca
- Montaje en sala limpiablanca
- Ingeniería
- Ready-to-Sterilize
- Fabricación de herramientas
- Ensamblajes
- Cualificación
- Gestión de procesos
- Válvulas y equipos de grandes dimensiones de medición y regulación
- Válvulas y aparatos de laboratorio y de análisis de medición y regulación
- LEAP INTO THE FUTURE
- Aplicaciones
- Industria farmacéutica, biotecnológica y cosmética
- Tratamiento de aguas industriales
- Industria microelectrónica y de semiconductores
- Industria de alimentación y bebidas
- Tecnología química
- Tratamiento de superficies
- Tecnología energética y medioambiental
- Aplicaciones
- Diseños de válvulas para el tratamiento de biometano
- Hidrógeno
- Ventajas del producto
- Catálogo de aplicaciones
- Ingeniería mecánica e industria manufacturera
- Aplicaciones
- Ventajas del producto
- Catálogo de aplicaciones
- Industria médica
- Descargas
- Servicios
- Noticias
- Contactos
- Home
- Productos
- Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- CONEXO: Válvulas con RFID
- Válvulas reguladoras de presión
- Piezas de empalme y tubos
- Válvulas de bola
- Electroválvulas de proceso
- Valvulas electricas
- Bloques de válvulas multivía
- Válvulas de diafragma
- Diafragmas
- Válvulas de globo de diafragma
- Válvulas de regulación
- Válvulas de retención
- Válvulas de globo
- Válvulas de un solo uso
- Accionamientos
- Válvulas de pilotaje
- Válvulas de salida inferior y de contenedor
- Accesorios Diseños de válvulas
- Válvulas de mariposa
- Válvula de mariposa 410
- Válvula de mariposa 411
- Válvula de mariposa 415
- Válvula de mariposa 417
- Válvula de mariposa 423
- Válvula de mariposa 428
- Válvula de mariposa D450
- Válvula de mariposa D451
- Válvula de mariposa D457
- Válvula de mariposa D458
- Válvula de mariposa 490
- Válvula de mariposa 491
- Válvula de mariposa 497
- Válvula de mariposa 498
- Válvula de mariposa R470
- Válvula de mariposa R471
- Válvula de mariposa R477
- Válvula de mariposa R478
- Válvula de mariposa R480
- Válvula de mariposa R481
- Válvula de mariposa R487
- Válvula de mariposa R488
- Válvula de mariposa C480
- Válvula de mariposa C481
- Válvula de mariposa C487
- Válvula de mariposa C488
- Válvula de mariposa D480
- Válvula de mariposa D481
- Válvula de mariposa D487
- Válvula de mariposa D488
- Válvula de mariposa K410
- Válvula de mariposa K415
- Ámbitos de aplicación y sectores industrialesPrincipio de la válvulaDatos técnicos
Válvula de mariposa: Ámbitos de aplicación y sectores industriales
Los ámbitos de aplicación principales de las válvulas de mariposa GEMÜ son en aplicaciones industriales y la industria química, así como en los campos de la distribución de agua y del tratamiento de agua y aguas residuales. De forma estándar se encuentran disponibles en versiones céntricas y con una excentricidad simple. Sin embargo, también están disponibles para proyectos bajo pedido válvulas de mariposa de doble excentricidad y triple excentricidad. Por medio de componentes de regulación adaptados como indicadores de posición, posicionadores y controladores de proceso, las válvulas de mariposa GEMÜ también pueden utilizarse en circuitos de regulación.
Válvulas de mariposa: Tipo de válvula
La válvula de mariposa centrada se compone de un cuerpo con forma de anillo que tiene introducida en su interior una junta de cierre/manguito de forma anular a base de elastómero. Un disco guiado por un eje describe un movimiento de giro de 90° respecto a la junta. Según el diseño y el diámetro nominal, puede llevar a cabo su función de bloqueo con presiones de trabajo de hasta 25 bar y temperaturas de hasta 210 °C. Lo más frecuente es usarlas para líquidos puros desde el punto de vista mecánico, pero los medios y gases o vapores ligeramente abrasivos tampoco suponen ningún problema si la combinación de materiales es la correcta.
Gracias a la gran variedad de materiales, la chapaleta es de uso universal, p. ej., en innumerables aplicaciones industriales, para el acondicionamiento de agua y el tratamiento de agua potable, en regiones costeras y en alta mar. A menudo, cuando los requisitos en cuanto a los ciclos de conmutación, las condiciones de higiene y la precisión en la regulación no son demasiado exigentes, la válvula de mariposa también es una alternativa económica a las válvulas basadas en otros principios. Para el rango de diámetros nominales por encima de DN 150, con frecuencia es la única valvulería de cierre que puede seguir entrando en consideración. Si la exigencia en cuanto a la resistencia química o la higiene es alta, existe la posibilidad de usar una válvula de mariposa con la junta de cierre de PTFE o TFM. En combinación con un disco de acero fino revestido de PFA, resulta apta para medios extraordinariamente agresivos de la industria química o de fabricación semiconductores; con un disco de acero fino pulido, también se puede utilizar en el sector alimentario o en el farmacéutico.
GEMÜ ofrece numerosos accesorios de automatización y optimización de procesos perfectamente adaptados al principio de válvula mencionado. Sus indicadores eléctricos de posición, controladores de posición y de proceso, sensores e instrumentos de medición son muy fáciles y rápidos de montar, de ajustar y de integrar con la tecnología de control de procesos previamente existente.
Válvula de mariposa: Datos técnicos
Tipo de accionamiento Accionamiento manual, neumático o por un motor eléctrico Tipos de conexión Enlaces, roscas hembra, tubos para soldar a testa, brida Presión de trabajo 0 - 16 bar Material del cuerpo Metal: aluminio, acero inoxidable, fundición gris, latón, fundición nodular, acero fundido.
Plástico: PES, PP, PVCTemperatura del fluido de -60 - 210 °C Diámetros nominales DN 15 - 1600 - Temperatura del fluido:0 hasta 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 6 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Tipos de conexión :Enlaces
- Estándares de conexión:BS | DIN
- Materiales del cuerpo:PVC-U, gris
- Materiales del asiento:EPDM | FKM
- Materiales del disco:PVDF
- Tensión de alimentación:12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24-240 V AC/DC
- Tiempo de acción 90°:4 hasta 100 s
- Tipo de protección:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Enlaces"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, gris"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-20 hasta 120 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 15 hasta 50
- Tipos de conexión :Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
- Estándares de conexión:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión
- Materiales del asiento:EPDM | FKM | Silicona
- Materiales del disco:1.4408, material de microfusión
- Tensión de alimentación:12 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Tiempo de acción 90°:4 hasta 100 s
- Tipo de protección:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Tubo para soldar"},{"i":10,"v":"Rosca"},{"i":14,"v":"Conexi\u00f3n Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1239,"v":"1.4408, material de microfusi\u00f3n"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Temperatura del fluido:-20 hasta 200 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 95 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 1200
- Formas del cuerpo:Lug | Wafer
- Estándares de conexión:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:1.4404, cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | Duroplast VE, reforzado | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | S355J2 + N, material de fundición de acero
- Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
- Materiales del asiento:PTFE / silicona | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / silicona | PTFE/EPDM | PTFE/FKM
- Materiales del disco:1.4404 (316L), material de forja | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | 2.4602 (alloy 22), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | 3.7035, titanio
- Recubrimiento del disco:PFA
- Tensión de alimentación:24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC | 24-240 V AC/DC
- Tiempo de acción 90°:4 hasta 100 s
- Tipo de protección:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Seguridad funcional | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Brida (Lug)"},{"i":23,"v":"Brida (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular"},{"i":279,"v":"1.4404, cuerpo forjado a partir de un bloque macizo"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, material de fundici\u00f3n de acero"},{"i":1353,"v":"Duroplast VE, reforzado"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"FMEDA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:5 hasta 90 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 60 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
- Diámetros nominales:DN 50 hasta 300
- Formas del cuerpo:Wafer
- Estándares de conexión:ANSI | EN | JIS
- Materiales del cuerpo:PP, reforzado
- Materiales del asiento:EPDM | FKM
- Materiales del disco:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Tensión de alimentación:12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
- Tiempo de acción 90°:13 hasta 58 s
- Tipo de protección:IP 65, 67
- Conformidades:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Brida"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, reforzado"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-60 hasta 210 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 70 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 1600
- Formas del cuerpo:Lug | Sección en U | Wafer
- Estándares de conexión:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:| EN-AC-46100, material de fundición de aluminio | EN-AC-47100, material de fundición de aluminio | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | S275JR, material de acero fundido con recubrimiento de epóxido
- Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
- Materiales del asiento:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, resistente a la abrasión | Silicona
- Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | 1.4539, material de forja | 2.0975, material de fundición de bronce | 2.4602 (alloy 22), cuerpo forjado a partir de un bloque macizo | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
- Recubrimiento del disco:EPDM | Epóxido | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Tensión de alimentación:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Tiempo de acción 90°:4 hasta 100 s
- Tipo de protección:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:ACS | DNV GL | DVGW para agua potable | DVGW para gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Brida (Lug)"},{"i":23,"v":"Brida (Wafer)"},{"i":24,"v":"Brida (secci\u00f3n en U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, material de fundici\u00f3n nodular"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, material de fundici\u00f3n de aluminio"},{"i":287,"v":"ASTM"},{"i":1269,"v":"S275JR, material de acero fundido con recubrimiento de ep\u00f3xido"},{"i":1276,"v":"EN-GJL-250"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, material de fundici\u00f3n de aluminio"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW para agua potable"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW para gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}- Temperatura del fluido:-60 hasta 230 °C
- Temperatura ambiente:-20 hasta 70 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 40 bar
- Diámetros nominales:DN 50 hasta 300
- Formas del cuerpo:Wafer
- Estándares de conexión:ASME | ISO
- Materiales del cuerpo:1.0619 (WCB), material de acero fundido con recubrimiento de KTL | 1.4408 (CF8M), material de microfusión
- Materiales del asiento:PTFE TFM™
- Materiales del disco:1.4408
- Tensión de alimentación:120 V AC, 50 Hz | 120 V AC, 60 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V DC | 380 V AC, 50 Hz | 400 V AC, 50 Hz | 440 V AC, 60 Hz | 460 V AC, 60 Hz | 480 V AC, 60 Hz
- Tiempo de acción 90°:13 hasta 35 s
- Tipo de protección:IP68
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | TA-Luft
{"ANSCHLUSSART":[{"i":23,"v":"Brida (Wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":255,"v":"1.4408 (CF8M), material de microfusi\u00f3n"},{"i":281,"v":"1.0619 (WCB), material de acero fundido con recubrimiento de KTL"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":230,"v":"230"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}]}- Temperatura del fluido:-10 hasta 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 hasta 70 °C
- Presión de trabajo:0 hasta 16 bar
- Diámetros nominales:DN 25 hasta 600
- Formas del cuerpo:Lug | Sección en U | Wafer
- Estándares de conexión:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiales del cuerpo:EN-GJS-400-15, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular
- Recubrimiento del cuerpo:Epóxido
- Materiales del asiento:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente a la abrasión | Silicona
- Materiales del disco:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión pulido | 1.4469, material de fundición de acero dúplex | EN-GJS-400-15, material de fundición nodular
- Recubrimiento del disco:Epóxido | Halar® | Rilsan®
- Tensión de alimentación:100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
- Tiempo de acción 90°:4 hasta 100 s
- Tipo de protección:IP 65, 66, 67, 68
- Conformidades:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW para agua potable | DVGW para gas | EAC | FDA | NSF | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Seguridad funcional | TA-Luft | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Brida (Lug)"},{"i":23,"v":"Brida (Wafer)"},{"i":24,"v":"Brida (secci\u00f3n en U)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"el\u00e9ctrico"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, material de fundici\u00f3n nodular"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, material de fundici\u00f3n nodular"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-Luft"},{"i":3,"v":"Ox\u00edgeno"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW para agua potable"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"Reglamento (CE) n.\u00ba 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW para gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"FMEDA"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250 (10'')"},{"i":52,"v":"DN 200 (8'')"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300 (12'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400 (16'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350 (14'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}