• Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La electroválvula de 2/2 vías de acción directa GEMÜ 8259 dispone de un cuerpo de latón o acero inoxidable. Todas las piezas que entran en contacto con el fluido son de FPM, NBR, PTFE, EPDM, latón o acero inoxidable. La válvula es apta para líquidos y gases inertes.

  • Acción directa, normalmente abierta o normalmente cerrada
  • La válvula funciona sin diferencial de presión mínimo
  • Elevado valor de caudal
  • Diseño compacto
  • Sustitución del solenoide sencilla y sin herramientas (Click-on®)
  • Apta para aplicaciones con vacío
  • Pueden suministrarse solenoides con protección antideflagrante ATEX (opcional)
  • Disponible con autorización UL y CSA
  • Varias conexiones roscadas por cada diámetro nominal
  • Temperatura del fluido: -10 hasta 110 °C
  • Temperatura ambiente: -10 hasta 50 °C
  • Presión de trabajo: 0 hasta 20 bar
  • Diámetro nominal : DN 2
  • Tensiones de alimentación: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Tipos de conexión: Rosca
  • Estándar de conexión: DIN | ISO | NPT
  • Materiales del cuerpo de la válvula: 1.4408, material de microfusión | CW617N, latón
  • Conformidades: ATEX | EAC