A válvula solenoide de acionamento eletromagnético 2/2 vias GEMÜ 8259 possui um corpo de latão ou de aço inox. Todas as peças em contato com o fluido são feitas de FPM, NBR, PTFE, EPDM, latão ou aço inox. A válvula é adequada para líquidos neutros e gases.
- Ação direta, -normal aberta- ou - normal fechada-
- A válvula funciona sem diferencial de pressão mínima
- Elevado valor da vazão
- Construção compacta
- Troca da bobina simplificada e sem necessidade de ferramentas (Click-on®)
- Adequada para aplicações de vácuo
- Solenoide a prova de explosão, de acordo com ATEX (opcional)
- Certificação UL e CSA disponível
- Diversas conexões roscadas por diâmetro nominal
- Temperatura do fluido: -10 até 110 °C
- Temperatura ambiente: -10 até 50 °C
- Pressão de operação: 0 até 20 bar
- Diâmetro nominal : DN 2
- Tensões de alimentação: 110 VAC, 50 Hz | 230 VAC, 50 Hz | 24 VDC
- Tipos de conexões: Rosca
- Normas de conexão: DIN | ISO | NPT
- Materiais do corpo da válvula: 1.4408, material de fundição de revestimento | CW617N, bronze
- Conformidades: ATEX | EAC