Sähkömagneetilla suoraan ohjatussa 2/2-tie-magneettiventtiilissä GEMÜ 8259 on messinkinen tai jaloteräksinen venttiilin runko. Kaikkien väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvien osien materiaalina on FPM, NBR, PTFE, EPDM, messinki tai jaloteräs. Venttiili soveltuu neutraaleille nesteille ja kaasuille.
- Suoravaikutteinen, -virraton auki- tai -kiinni-
- Venttiili toimii ilman vähimmäispaine-eroa
- Suuri läpivirtaama-arvo
- Kompakti rakenne
- Helppo magneetin vaihto ilman työkaluja (Click-on®)
- Soveltuu tyhjiökäyttöön
- Voidaan toimittaa ATEX-normin mukaiset räjähdyssuojatut magneetit (lisävaruste)
- UL- ja CSA-hyväksyntä saatavissa
- Eri kierreliitännät nimelliskoosta riippuen
- Väliaineen lämpötila: -10 - 110 °C
- Ympäristön lämpötila: -10 - 50 °C
- Käyttöpaine: 0 - 20 bar
- Nimellisaukko: DN 2
- Syöttöjännitteet: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC
- Liitäntätyypit: Kierre
- Liitäntästandardit: DIN | ISO | NPT
- Venttiilirungon materiaalit: 1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CW617N, messinki
- Vaatimustenmukaisuudet: ATEX | EAC