GEMÜ 639 eSyStep

Válvula de diafragma motorizada

Variantes individuales con precio y plazo de entrega en la tienda online
  • Descripción
  • Características
  • Datos técnicos

La válvula de diafragma GEMÜ 639 se acciona con un accionamiento de husillo eléctrico compacto con motor paso a paso. Dependiendo del diseño, la válvula está disponible para aplicaciones de apertura/cierre o de regulación sencillas. El actuador de la válvula incorpora una interfaz IO-Link integrada para la parametrización y el diagnóstico. El actuador con autobloqueo mantiene su posición estable cuando está inactivo o cuando se interrumpe la tensión de alimentación.

  • Apta para CIP/SIP (solo con separador de acero inoxidable)
  • Función de apertura/cierre o con posicionador integrado
  • Velocidad de ajuste máx.de 3 mm/s
  • Parametrizable mediante IO-Link
  • Programación de posición final local o remota mediante entrada de programación
  • Integración de distintas funciones (por ejemplo, indicación, limitador de carrera, etc.)
  • Temperatura del fluido:-10 hasta 100 °C
  • Temperatura de esterilización:máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente:0 hasta 60 °C
  • Presión de trabajo:0 hasta 10 bar
  • Diámetros nominales:DN 4 hasta 40
  • Formas del cuerpo:Cuerpo de válvula de fondo de tanque | Cuerpo en T | Cuerpo multivía | Cuerpo paso recto | Válvulas integradas | Válvulas multivía
  • Tipos de conexión :Brida | Conexión Clamp | Rosca | Tubo para soldar
  • Estándares de conexión:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Materiales del cuerpo:1.4408, material de microfusión | 1.4408, material de microfusión con revestimiento interior de PFA | 1.4435 (316L), material forjado | 1.4435 (BN2), material de forja | 1.4435, material de microfusión | 1.4539 (904L), material de forja | CW614N, latón | CW617N, latón | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de caucho duro | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PFA | EN-GJS-400-18-LT, material de fundición nodular con revestimiento interior de PP
  • Revestimiento interior del cuerpo:Caucho duro | PFA | PP
  • Materiales del diafragma:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Tensión de alimentación:24 V DC
  • Velocidad del movimiento:máx. 3 mm/s
  • Tipo de protección:IP 65
  • Conformidades:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EHEDG | FDA | Oxígeno | Reglamento (CE) n.º 1935/2004 | Reglamento (CE) n.º 2023/2006 | Reglamento (UE) n.º. 10/2011 | TA-Luft | USP

Novedades del producto

25.06.2020

Ampliaciones en el ámbito de las válvulas accionadas por motor eléctrico