ダイアフラムバルブ GEMÜ 639 は,ステッピングモーターを備えたコンパクトな電動スピンドルアクチュエーターによって操作されます。仕様に応じて,このバルブは開閉またはシンプルな制御用途に使用できます。パラメータ設定と診断のために,このバルブアクチュエーターには IO-Link 用インターフェースが内蔵されています。セルフロックアクチュエーターは,アイドル状態および電源電圧の失われた際にその位置を維持します。
- CIP / SIP 対応(ステンレス製ディスタンスピース付きのみ)
- 開/閉機能またはポジショナー内蔵
- 動作速度最大 3 mm/s
- IO Link によるパラメータ設定可能
- 電気信号入力を介した現場またはリモートでのエンドポジションプログラミング★
- 各種機能を統合(例えばフィードバック,ストロークリミッターなど)
- 流体温度:-10 ~ 100 °C
- 滅菌温度:150°C 以下
- 周囲温度:~ 60 °C
- 使用流体圧力:~ 10 MPa
- 呼び径:DN 4 ~ 40
- ボディ形状:2/2-way ボディ | I 型ボディ | T 型ボディ | タンクバルブ本体 | ブロックバルブボディ | 複数のバルブを溶接して組み合わせたタンデムバルブ
- 接続方法:ねじ | フェルール | フランジ | 突き合せ溶接
- 接続規格:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- ボディ材質:1.4408,インベストメント鋳造材,PFA ライニング付き | 1.4408,インベストメント鋳造材料 | 1.4435 (BN2),鍛造材 | 1.4435(316L),鍛造材料 | 1.4435,インベストメント鋳造材料 | 1.4539 (904L),鍛造材料 | CW614N,真ちゅう | CW617N,真ちゅう | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄 | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PFA ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,PP ライニング付き | EN-GJS-400-18-LT,球状黒鉛鋳鉄,硬質ゴムライニング付き
- ボディライニング:PFA | PP | 硬質ゴム
- ダイアフラム材質:CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE / EPDM
- 電源電圧:24 V DC
- 動作速度:最大 3 mm/s
- 保護等級:IP 65
- 適合性:Belgaqua | BSE/TSE | EAC | EC 指令 No.1935/2004 | EC 指令 No.2023/2006 | EHEDG | EU 指令 No.10/2011 | FDA | TA-Luft(独大気汚染防止技術指針) | USP | 酸素