Liikematkatunnistin GEMÜ 4232 on tarkoitettu asennettavaksi venttiileihin, joissa on lineaarinen toimilaite, ja sitä käytetään venttiilin asennon määrittämiseen. Liikematkatunnistimena käytetään älykästä asentotunnistinta GEMÜ 1434 μPos, GEMÜ 1435 ePos ja GEMÜ 1436 cPos, joka voidaan liittää avointen johtimien päiden tai M12-pistoliitännän avulla (mallista tai säätimestä riippuen).
Ympäristön lämpötila: -10 - 80 °C
Isku
:
0 - 75 mm IP-luokitus*: IP 64, IP 65 *mallista ja/tai käyttöparametreista riippuen
Sopivat tuotteet
Valitse tuote
Paineilmakäyttöinen monitieistukkaventtiili GEMÜ 312
Paineilmakäyttöinen monitieistukkaventtiili GEMÜ 314
Paineilmakäyttöinen monitieistukkaventtiili GEMÜ 352
Paineilmakäyttöinen monitieistukkaventtiili GEMÜ 354
Paineilmakäyttöinen läppäventtiili GEMÜ 410
Paineilmakäyttöinen läppäventtiili GEMÜ 415
Paineilmakäyttöinen vinoistukkaventtiili GEMÜ 514
Paineilmakäyttöinen suoraistukkaventtiili GEMÜ 530
Paineilmakäyttöinen suoraistukkaventtiili GEMÜ 532
Paineilmakäyttöinen suoraistukkaventtiili GEMÜ 534
Paineilmakäyttöinen suoraistukkaventtiili GEMÜ 536
Paineilmakäyttöinen vinoistukkaventtiili GEMÜ 550
Paineilmakäyttöinen vinoistukkaventtiili GEMÜ 554
Paineilmakäyttöinen vinoistukkaventtiili GEMÜ 555
Paineilmakäyttöinen säätöventtiili GEMÜ 565
Manuaalisesti, pneumaattisesti tai sähkömoottorilla toimiva säätöventtiili GEMÜ 566
Aseptinen säätöventtiili pienille määrille GEMÜ 567
Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili GEMÜ 605
Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili GEMÜ 610
Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili GEMÜ 615
Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili GEMÜ 620
Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili GEMÜ 625
Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili GEMÜ 630
Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili GEMÜ 635
Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili GEMÜ 650
Paineilmakäyttöinen matalaistukka-kalvoventtiili GEMÜ 656
Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili GEMÜ 658
Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili GEMÜ 660
Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili GEMÜ 687
Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili GEMÜ 688
Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili GEMÜ 695
Paineilmakäyttöinen palloventtiili GEMÜ 710
Pneumaattisesti käytettävä täyttöventtiili GEMÜ F40
Paineilmakäyttöinen kalvoventtiili GEMÜ R690
Kertakäyttöventtiilin pneumaattinen toimilaite GEMÜ SU40