GEMÜn istukkaventtiilit

Nopeisiin kytkennän vaihdoksiin

GEMÜn istukkaventtiilit

  • Käyttöalueet ja liiketoiminta-alat
  • Venttiilityyppi
  • Tekniset tiedot

Istukkaventtiili: Käyttöalueet ja liiketoiminta-alat

Istukkaventtiilit soveltuvat erittäin hyvin nopeisiin kytkennän vaihdoksiin, korkeisiin lämpötiloihin ja säätösovelluksiin. Niitä käytetään usein höyrynohjaukseen ja vedenkäsittelyyn. Tärkeimpiä käyttöalueita ovat monenlaiset sovellukset teollisissa prosesseissa, mutta niitä käytetään myös steriileissä ja hygieenisissä lääketeollisuuden, elintarviketeollisuuden ja bioteknologian sovelluksissa.

Istukkaventtiili: Venttiilityyppi

Istukkaventtiilit soveltuvat erittäin hyvin mekaanisesti puhtaiden, kemiallisesti neutraalien tai vähän aggressiivisten nesteiden, kaasujen ja höyryjen ohjaamiseen ja säätelyyn.

Tavallisesti PTFE:stä valmistettu tiivisterengas puristuu tällöin tiivisteistukkaa vasten ja sulkee siten tilavuusvirran. Istukkaventtiilejä on kahdenlaisia, suoraistukka- ja vinoistukkaventtiilejä. Suoraistukkaventtiiliä käytetään usein silloin, kun nimelliskoko on suurehko, ja siitä on saatavilla myös 3-tie-malli, joten se sopii erittäin hyvin sekoitus- tai vaihtokytkentätarkoituksiin. Koska voimat vaikuttavat venttiilikaraan tasaisemmin, suoraistukkaventtiiliä suositellaan kohteisiin, joissa suuret virtausnopeudet ja usein toistuva jälkisäätö kuormittavat venttiiliä merkittävästi. Vinoistukkaventtiilit ovat kevyempiä ja kompaktimpia, ja niiden läpivirtausarvo (Kvs-arvo) on verrattain suurempi. Kaikki vakiomallit soveltuvat väliaineille, joiden lämpötila on enintään 180 °C ja käyttöpaine enintään 40 bar. Modifioituja malleja voidaan käyttää ongelmitta jopa 300 °C:n lämpötilaan saakka. Rakenteesta seuraavien hyvien mekaanisten ominaisuuksiensa ansiosta istukkaventtiilit soveltuvat etenkin usein toistuvaan vaihtokytkentään sekä täyttö- ja annostelutarkoituksiin. Ne ovat ykkösvalinta myös teollisuus- tai steriilihöyryn tuotantoon ja jakeluun.           

Tähän venttiiliperiaatteeseen GEMÜLLÄ on tarjolla lukuisia yhteen sovitettuja lisävarusteita automaatioon ja prosessin optimointiin. Sähköiset ilmaisimet, asennon ja prosessiin säätimet, tunnistintekniikka ja mittalaitteet on helppo ja nopea asentaa, säätää ja integroida valmiiseen prosessinohjaustekniikkaan.

Istukkaventtiili: Tekniset tiedot

Toimilaitteen tyyppiManuaalisesti, pneumaattisesti tai sähkömoottorilla toimiva
LiitäntätyypitVenttiilien ruuviliitokset, pihtiliitännät, laipat, kierremuhvit, kierreyhteet, liimausmuhvit, hitsausyhteet
Käyttöpaine0 - 40 bar
RunkomateriaaliJaloteräs, valurauta, messinki, teräsvalu, pallografiittirauta, pronssivalu, vuoraukset kova- ja pehmytkumia
Väliaineen lämpötila-20 - 180 °C
NimelliskootDN 6 - 100
GEMÜ 343
343
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 250 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 100
  • Runkotyypit:Monitierunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | CC499K, pronssivalumateriaali
  • :PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 6 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC
GEMÜ 519
519
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 50
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | EN | JIS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
  • :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:IP65
  • Vaatimustenmukaisuudet:Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | TA-Luft
GEMÜ 529
529
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 25 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 80
  • Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | CC499K, pronssivalumateriaali
  • :PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:IP65
  • Vaatimustenmukaisuudet:Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | TA-Luft
GEMÜ 533
533
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:DN 15 - 50
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | EN | JIS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
  • :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA
GEMÜ 539
539
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 250 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 40 bar
  • Nimelliskoot:1/2'' (DN 15) - 4'' (DN 100)
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Laippa
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | EN-GJS-400-18-LT, pallografiittivalurautamateriaali
  • :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 6 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
GEMÜ 543
543
  • Väliaineen lämpötila:-40 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 25 bar
  • Nimelliskoot:DN 6 - 50
  • Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | CC499K, pronssivalumateriaali
  • :PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | TA-Luft
GEMÜ 549
549
  • Väliaineen lämpötila:-40 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 25 bar
  • Nimelliskoot:DN 10 - 80
  • Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali
  • :1.4404 | PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 6 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65, IP 61
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft
GEMÜ 566
566
  • Väliaineen lämpötila:0 - 90 °C
  • Ympäristön lämpötila:-15 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 6 bar
  • Nimelliskoot:DN 8 - 20
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Panta
  • Liitäntästandardit:
  • Runkomateriaalit:ASTM A351 CF3M
  • :EPDM | FKM
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | FDA
  • Syöttöjännite:
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:
GEMÜ R563
R563
  • Väliaineen lämpötila:0 - 80 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 6 bar
  • Nimelliskoot:DN 10 - 15
  • Runkotyypit:Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Venttiilin ruuviliitos
  • Liitäntästandardit:DIN | EN | ISO
  • Runkomateriaalit:PVC-U | PVDF
  • :PEEK
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65

Lämpöpumpun testiasennon istukkaventtiililohko

Test bench for heat pumps
Lämpöpumppujen avulla voi varata tehokkaasti hyötylämpöä ympäristön lämmön (ulkoilma, maaperä) avulla. Freiburgissa sijaitseva Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE on tehnyt jo usean vuoden ajan intensiivistä tutkimustyötä tällä alalla – mater
lisää