2/2-tie-kalvoventtiilissä GEMÜ 687 on vähän huoltoa kaipaava muovinen kalvotoimilaite, ja se toimii pneumaattisesti. Venttiilissä on metallinen välikappale. Käytettävissä on ohjaustoiminnot "jousivoima kiinni (NC)", "jousivoima auki (NO)" ja "molemminpuolinen ohjaus (DA)".
- Väliaine ja toimilaite hermeettisesti erotettu
- CIP/SIP-puhdistettava
- Lisäkomponenttien ja lisävarusteiden monipuoliset sovitusmahdollisuudet
- Soveltuu hiukkasia kuljettaville ja hankaaville väliaineille
- Haponkestävästä teräksestä valmistettu runko sopii syövyttäviin ympäristöolosuhteisiin
- Lisäkomponenttien ja lisävarusteiden monipuoliset sovitusmahdollisuudet
- Väliaineen lämpötila:-20 - 120 °C
- Ympäristön lämpötila:-10 - 60 °C
- Käyttöpaine:0 - 10 bar
- Nimelliskoot:DN 10 - 100
- Runkotyypit:Läpivirtausrunko | Säiliöventtiilirunko | T-runko
- Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
- Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4408, tarkkuusvalumateriaali ja PFA-vuoraus | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435 (BN2), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | 1.4539 (904L), takomateriaali | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PFA-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), PP-vuoraus | EN-GJS-400-18-LT, kovakumivuoraus
- Rungon vuoraus:Kovakumi | PFA | PP
- Kalvomateriaalit:EPDM | FKM | PTFE
- Vaatimustenmukaisuudet:3A | Belgaqua | CRN | EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | Happi | Komission asetus (EU) N:o 10/2011 | TA-Luft | Toiminnallinen turvallisuus | USP
Sovitus Tarvikkeet
Tuotteeseen liittyvä video
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Näkymät
Verkossa alkaen 20.12.2023
Muut videot

Tuotteen sovellus
Tuoteuutisia
09.04.2018