Positionneur électropneumatique intelligent

GEMÜ 1435 ePos

GEMÜ ePos 1435 Positionneur et régulateur de process avec affichage LED et fenêtre de visualisation de la position dans les processus d'automatisation industrielle.

Positionneur universel avec boîtier robuste en aluminium

Informations sur le produit

Le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1435 ePos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple ou double effet. Il détecte la position de la vanne avec un capteur de déplacement externe. Il dispose d'un boîtier robuste avec un clavier de contrôle protégé et d'un afficheur LC qui permettent d'adapter individuellement le produit à la demande de régulation souhaitée. Les temps de manœuvre sont réglables à l'aide des mécanismes de restriction d’air intégrés. Le raccordement et le montage suivant NAMUR sont possibles. C'est pourquoi GEMÜ 1435 ePos est une solution optimale pour les demandes de régulation s'accompagnant d'exigences élevées, en particulier pour les applications dans des conditions ambiantes difficiles.

Caractéristiques principales

  • Utilisation et mise en service simples
  • Convient pour une utilisation à basse température
  • Connexion électrique simple au moyen de bornes de raccordement amovibles
  • Optimisation autonome de la commande de la vanne lors de l'initialisation
  • Pas de consommation d'air dans la position régulée
GEMÜ ePos 1435 Positionneur et régulateur de process avec affichage LED et fenêtre de visualisation de la position dans les processus d'automatisation industrielle.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température ambiante
-20 à 60 °C
Pression de service
0 à 6 bars
Mode d'action
Double action
Simple effet
Débit
50 Nl/min
90 Nl/min
Plage de mesure
max. 30 mm, linéaire
max. 50 mm, linéaire
max. 75 mm, linéaire
max. 90°, radial
Tension d'alimentation
24 V DC
Connexions électriques
Connecteur M12
Presse-étoupe M12
Conformité
EAC

Téléchargements

17 Résultats
  • Notice d'utilisation GEMÜ 1435

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ 1435

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Quick Guide / Quick guide GEMÜ 1435

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Technical information GEMÜ 1435

    pdf (34 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1435

    pdf (9 MB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 1435

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Declaration of Conformity low-volt, EMC - GEMÜ 1435

    pdf (65 KB) -
    DE/EN

  • Technische Information GEMÜ 1435

    pdf (35 KB) -
    DE

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 1435 heizelement

    pdf (763 KB) -
    DE/EN

Services adaptés