Vanne à boisseau sphérique 2/2 voies manuelle métallique

GEMÜ B22

Robinet à boisseau sphérique manuel en acier inoxydable avec raccord fileté et levier rouge – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Construction compacte et modulaire grâce à un boîtier en 3 parties

Informations sur le produit

La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B22 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. L'étanchéité du siège est en PTFE.

Caractéristiques principales

  • Entretien facile grâce à la partie centrale du corps pivotante
  • Idéal pour une utilisation décentralisée sans alimentation en air comprimé
  • Arbre protégé contre l'éjection
  • Diversité des types de connexion et des normes de connexion disponibles
  • Convient pour les applications avec du vide
  • Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
  • Unité anti-statique
Robinet à boisseau sphérique manuel en acier inoxydable avec raccord fileté et levier rouge – idéal pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-40 à 180 °C
Température ambiante
-40 à 60 °C
Pression de service
0 à 63 bar
Diamètres nominaux
DN 8 à 100
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Formes du boisseau
Boisseau de régulation
Types de raccordement
Bride
Embout
Filetage
Normes de raccordement
ASME
DIN
EN
ISO
NPT
Matériaux du corps
1.4408, inox de fonderie
Matériaux d'étanchéité
PTFE
Conformités
ASME GEMÜ B31.3
EAC
FDA
Oxygène
Protection contre les explosions
Règlement (CE) N° 1935/2004
Règlement (CE) N° 2023/2006
Règlement (UE) n° 10/2011
TA-Luft

Téléchargements

8 Résultats
  • Product certificate ATEX - GEMÜ ball valve collection

    pdf (221 KB) -
    DE/EN/FR

  • Fiche technique GEMÜ B22

    pdf (14 MB) -
    FR

  • Datasheet GEMÜ B22

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate TA-Luft - GEMÜ BB02, B22, B42, B52

    pdf (106 KB) -
    EN

  • Product brochure Universal ball valves for industrial solutions GEMÜ BB02, B22, B42 and B52

    pdf (332 KB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ B22

    pdf (7 MB) -
    EN

  • Product certificate-CRN-GEMÜ BB02

    pdf (339 KB) -
    EN

Services adaptés