Vanne pneumatique à membrane 2/2 voies avec corps métallique

GEMÜ 695

Vanne à membrane à commande pneumatique avec raccords à bride, corps en acier inoxydable et revêtement PTFE – idéale pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Vanne compacte avec actionneur à membrane en plastique résistant à la corrosion

Informations sur le produit

La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 695 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ».

Caractéristiques principales

  • Compatible avec les cycles de CIP
  • Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
  • Convient aux fluides abrasifs et chargés de particules
  • Corps inox adapté à un environnement corrosif
Vanne à membrane à commande pneumatique avec raccords à bride, corps en acier inoxydable et revêtement PTFE – idéale pour l'industrie chimique, pharmaceutique et alimentaire.

Détails techniques

Paramètres
Valeur
Température du fluide
-10 à 80 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
0 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 15 à 65
Formes de corps
Corps à passage en ligne
Normes de raccordement
ANSI
ASME
BS
DIN
EN
ISO
JIS
SMS
Types de raccordement
Bride
Clamp
Embout
Filetage
Matériaux du corps
(904L), matériau forgé
1.4408, inox de fonderie
1.4408, matériau inox de fonderie revêtu PFA
1.4435 (316L), bloc usiné
1.4435 (BN2), inox forgé
1.4435 (F316L), matériau forgé
1.4435, inox de fonderie
3.7035, bloc usiné en titane
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu butyle
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu caoutchouc souple
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu ébonite
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PFA
EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale, revêtu PP
Matériaux de membrane
EPDM
FKM
NBR
PTFE / FKM
PTFE/EPDM
Conformités
ATEX
Belgaqua
BSE/TSE
EAC
FDA
Règlement (CE) N° 1935/2004
TA-Luft
USP

Téléchargements

22 Résultats
  • Information technique Conseils de montage de vannes à membrane pour les fluides abrasifs et contenant des particules GEMÜ

    pdf (254 KB) -
    FR

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Brochure produit Technique de vannes, de mesure et de régulation pour les installations de biogaz et le traitement du biométhane

    pdf (5 MB) -
    FR

  • Brochure produit Positionneur d’angle GEMÜ

    pdf (183 KB) -
    FR

  • Information technique Tableau de la pression de vapeur Eau GEMÜ

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Fiche technique GEMÜ 695

    pdf (4 MB) -
    FR

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 695 stf1 SAK mg25-50

    pdf (547 KB) -
    DE/EN

  • Technical information Steam pressure table Water GEMÜ

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Application brochure GEMÜ stainless steel components for solvent applications in the semiconductor industry

    pdf (718 KB) -
    EN

  • Product brochure Valves, measurement and control systems for biogas plants and biomethane treatment

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Application brochure Durable Valve Solutions for Mining Industry and Hydrometallurgy

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Montageanleitung / Assembly instructions GEMÜ 695 stf2 SAF SAK mg25-50

    pdf (564 KB) -
    DE/EN

Services adaptés